För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(7 Produktserier)
Regelsärrar med T-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
Serienummer: SR5518
En fjädrande dörregel arbetar med ett fjädersystem för att låsa och öppna. Denna dörregel är kompatibel med de två kläpparna som beställs för sig beroende på typ av montering.
Serienummer: SR5074
Våra fjäderbelastade reglar passar för tillämpningar med trä och metall. Finns med eller utan kläpp och med eller utan stopp när den är öppen. De är lätta att installera med endast ett hål på karmen och dörren.
Serienummer: SR5471
Säkerhets-kvartsvarvslåset är IP65 och passar höger och vänstermontering. När låset är öppet fungerar nyckeln som knopp. Nyckeln är specifik för detta lås och måste beställas tillsammans med låset. Välj förkromad nyckel (16711E) eller svartbelagd nyckel (16712E).
Kvartsvarvslåset är lättmonterat i en utskärning på 20,2x22,2 mm och säkras med en klämma. Passar både för vänster- och högerhängda dörrar/luckor. Den invändiga fjädern ger 1,5 mm vridmoment och kan användas för paneltjocklekar från 0,8 till 2,0 mm.
Regellås är utformade för att låsa och säkra åtkomst till dina paneler och dörrar med en roterande regel som säkras genom att fästa ramen eller hållaren på baksidan.
Dessa lås har en verktygsfri montering för snabb och enkel montering. De kan monteras på dörrar med vanlig tjocklek och är idealiska där enkel åtkomst krävs.
Sortimentet har ett urval av låstyper som inkluderar huvudnycklar, lika låsning och olika låsning.
Tryckknappslås öppnas med tryckknapp och stängs genom att slås igen. De installeras enkelt med ett enda hål och passar olika paneltjocklekar. Finns för olika utskärningar och i olika material och låssäkerhet med nyckel eller utan nyckel.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.