Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

ISO Rund Tryckmontering

 (3 Produktserier)


Skyddslock för styrskaft

Skyddskåpor för drivaxlar skyddar ändarna på utsatta drivaxlar från olja och kemikalier under transport och lagring. De är motståndskraftiga mot rivning och klyvning.Skyddslock för styrskaft används för att skydda och maskera styrskaft, samt omgivande lager, mot olja och en mängd kemikalier.Stämmer med DIN 748, IEC 600-72 och ISO 775 R Material: LDPE, Böjlig PVC Färg: Gul Serienummer: SR1079

Snabblossningslock

Quick Release Caps är avsedda för kapsling av ISO A- och ISO B-serier. De skyddar slangar, kopplingar och rör från föroreningar, smuts, fukt och korrosion. De tål temperaturer från -40 C upp till 135 C.Snabblossningslock för hydrauliktillämpningar. Honkopplingen är lämplig för att skydda snabblossningskopplingar i ISO 7241 A- och B-serierna.

  • Utformad för att sitta kvar på slangen.
  • Skydd mot inträngande smuts och fukt och är korrosionsbeständiga.
Material: TPE Färg: Blå, Grön, Gul, Röd Serienummer: SR1181

Snabblossningspluggar

Snabbkopplingspluggar ger säker tätning för slangar. De sitter kvar under användning. Konstruerade som hankopplingar för ISO A- och ISO B-serierna. Klarar temperaturer från -40 C upp till 135 C.Hankopplingar för ISO A- och ISO B-serien.De ger ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion och förhindrar läckage.De tål temperaturer från -40 C till 135 C. Material: TPE Färg: Blå, Grön, Gul, Röd Serienummer: SR1182