För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(11 Produktserier)
Svarta LPG-kåpor, av lågdensitetspolyeten, som har tagits fram tillsammans med LPG-industrin. De bidrar till att förhindra farligt gasläckge och uppfyller LP Gas Association Code of Practice 15: Part 2.
Delen har ett band för att förhindra att den tappas bort och göra den enklare att byta.
Testtryck:
Glidfötter som trycks fast, eller rörinsatser, används ofta vid basen av rörformade produkter som stolsben. Glidfötter som trycks fast ger skydd, inte bara för montaget, utan ännu viktigare för ytan under. Idealiskt skydd för trä, heltäckningsmattor och andra golvytor.
Vårt sortiment av glidfötter som trycks fast har ett brett utbud av materialalternativ att välja mellan, inklusive men inte begränsat till; polyamid (PA), polyeten (PE), akrylnitrilbutadienstyren (ABS), filt och även stål; samt olika ytbehandlingar och färgval att välja mellan.
Vårt erbjuder många modeller, inklusive: kupolformad, vinklad, metallförsedd, räfflad, gängad, lätt och kraftig. Plus massor av former för att passa dina behov, inklusive: rund, oval, rektangulär och fyrkantig.
Hattar för nitskruvar ger snabbt en prydlig skruvfinish i många olika tillämpningar. I vårt sortiment finns artiklar av lågdensitetspolyeten och högdensitetspolyeten i vitt, grått, beige och svart. Vi erbjuder också ett stort antal storlekar för att passa dina behov.
Series Code: SR1814, SR1804
Pluggar för metallplåt, används för att täcka eller plugga igen hål under transport eller för att ge färdiga produkter en prydlig yta. Pluggen, av nylon (PA 66) skyddar den som hanterar produkten från splitter som ofta förekommer med fabrikstillverkade hål. De kan också användas för att skydda invändiga gängor från skador under transport.
Finns i tre färger, praktiskt för färgidentifiering eller för att matcha den färdiga produkten.
Pluggar för metallplåt kan lätt tryckas på plats utan att behöva fästas och kan enkelt tas bort.
Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.
De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. I vårt omfattande sortiment finns olika storlekar och färger.
Runda insatser, glidpluggar, används som skyddsplugg eller glidfot. Locket är trappformat för att underlätta införande och ge säker passning. Perfekta för att skydda och avsluta rörändar i måttligt till mycket belastade användningsområden
Serienummer: SR1632
Runda gängade insatser finns som snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör. De är gängade för att säkert fästa skruvar. Dessa gängade insatser ger en stabil och säker monteringspunkt för ett brett utbud av möbel- och utrustningskomponenter.
De används ofta inom tillverknings-, förpacknings- och byggindustrin.
Runda gängade insatser finns i en mängd varianter. De gängade insatserna helt i metall är perfekta för kraftiga tillämpningar och är tillverkade av en gjuten aluminiumlegering. Insatser av metall är ytterligare ett insatsalternativ för tuffa krav. De är utmärkta att använda i kombination med hjul eller ställbara fötter. M8 eller M10 gängor med en mjuk fästskruv i stål ger ett bra fäste. Metallgängan ger möjlighet till en mjuk, repeterbar justering och de två gjutna delarna passar ihop bra för att passa i röret.
Serienummer: SR5438, SR1571
Täcklock, finns i olika material och färger. Dessa slittåliga täcklock för skruvhuvuden erbjuder utmärkt skydd mot inträngande smuts och fukt och ger en tilltalande finish i många tillämpningar.
Serienummer: SR1811, SR1889
Unicap-täckhattar är utformade för att dölja och skydda exponerade skruv- och bulthuvuden av estetiska skäl och för säkerhet. Tack vare materialet är hattarna och brickorna beständiga mot korrosion, nötning och även slagtåliga, och ger långvarigt skydd och hållbarhet.
Dessutom skyddar de mot smuts och är lätta att installera och ta bort eftersom de är tryckmonterade. Finns med låg respektive hög profil. Används för konstruktion, möbler och apparater.
OBS! I detta produktsortiment finns hattar och brickor som säljs separat och du måste beställa båda artiklarna.
Ventilskydd för gasflaskor är framtagna i samarbete med stora europeiska gasbolag. Täcker ventilgängorna på industri- och LPG-gasflaskor under lagring, hantering och transport. Har en ventilationslucka som gör det möjligt att släppa ut gas på ett säkert sätt om ventilen öppnas oavsiktligt.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.