สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(24 กลุ่มสินค้า)
ขอเกี่ยวแบบดึงพร้อมล็อคที่สองมีปุ่มล็อคเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานที่มีการสั่นสะเทือน เหมาะกับตัวยึด M4 และมาพร้อมกับตัวเหนี่ยว การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมต่างๆ
ขาตั้งปรับประดับฝาครอบชุบโครเมี่ยมเหล่านี้เป็นโซลูชันราคาประหยัดสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักเบาบนพื้นผิวที่ไม่เรียบเล็กน้อย รวมถึงเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชั้นวางของ จุดแสดงสินค้า ตู้เก็บของ และเครื่องจักรขนาดเล็ก กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ทำจากโพลีเอทิลีน (PE) สีดำฝาครอบชุบโครเมี่ยม
ขาตั้งปรับประดับเครื่องจักรเป็นโซลูชันราคาประหยัดสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักเบา ใช้ขาปรับระดับเหล่านี้กับเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชั้นวางของ จุดแสดงสินค้า ตู้เก็บของ และเครื่องจักรขนาดเล็ก
ขาตั้งปรับระดับฟุตยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนโลหะเป็นโซลูชันที่ทนทานสำหรับการติดตั้งเครื่องจักรหรือสายพานลำเลียง ขาตั้งเหล่านี้มีการหมุนแบบเอียงมุมและสลักเกลียวที่ผลิตขึ้นเพื่อความแม่นยำและความแข็งแรงของเกลียว
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานที่คล้ายกัน แผ่นรองแบบหมุนที่ชัดเจนและมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ช่วยให้ปรับระดับและรองรับได้อย่างมั่นคง
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน แผ่นรองแบบหมุนที่ชัดเจนและมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ช่วยให้ปรับระดับและรองรับได้อย่างมั่นคง
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานแข็งพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานที่คล้ายกัน ฐานพลาสติกให้พื้นผิวเรียบที่ไม่ขัดสีซึ่งช่วยปกป้องพื้น
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานโลหะแข็งเป็นโซลูชันราคาประหยัดสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักเบา ใช้ขาตั้งปรับระดับเหล่านี้กับเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชั้นวางของ จุดแสดงสินค้า ตู้เก็บของ และเครื่องจักรขนาดเล็ก
กลุ่มผลิตภัณฑ์ขาตั้งปรับระดับแบบมุมเอียงสำหรับงานอุตสาหกรรมนี้มีสลักเกลียวที่ทำจากสแตนเลส 304 ที่ติดกับฐานพอลิเอไมด์ (PA) สีดำให้การประกบสูงสุด 30 เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและการจัดเลี้ยง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ขาตั้งเครื่องจักรระดับพรีเมี่ยมของเรามีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานที่ต้องการขาตั้งคุณภาพสูง รวมถึงชั้นวางเครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส์ วางจำหน่ายพร้อมทั้งสเตนเลสหรือสลักเกลียวเหล็กอ่อนที่ ติดกับฐานพอลิเอไมด์ (PA) หรือสเตนเลส กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ยังสามารถมีหรือไม่มีรูสลักก็ได้
ขาตั้งเครื่องจักรมาตรฐานของเราทำด้วยแกนเหล็กกล้าชุบสังกะสีและฐานพอลิเอไมด์ (PA) ผลิตขึ้นเพื่อรองรับเครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานสายพานลำเลียง ขาตั้งมีมุมเอียงสูงสุด 20 องศาและสามารถซื้ได้ในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีรูสลัก แผ่นกันลื่นเพิ่มเติมสามารถซื้อแยกต่างหากได้เมื่อต้องการแรงเสียดทานเป็นพิเศษ
ขาตั้งปรับระดับ - มาตรฐาน/ไม่เอียงมุมพร้อมฐานแข็งพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน ฐานพลาสติกให้พื้นผิวเรียบที่ไม่ขัดสีซึ่งช่วยปกป้องพื้น
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน แผ่นรองแบบหมุนที่ชัดเจนและมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ช่วยให้ปรับระดับและรองรับได้อย่างมั่นคง
เหมาะสำหรับการติดสายเคเบิลเข้ากับแผง ด้วยเงี่ยงหนามบนสายรัด คุณสามารถยึดชุดสายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางได้กว้างถึง 20 มม.
มีให้เลือก 2 แบบ รัดสายเคเบิลเข้ากับแผงโดยใช้อุปกรณ์ยึดแบบกดเข้าที่เพื่อยึดติดกับแผงขนาด 3 มม. แบบที่ 1 มีที่ยึดป้องกันการหมุนเพื่อยึดสายรัดเข้าที่และป้องกันการเคลื่อนไหว
ที่ยึดเหล็กกล้าแบบยืดหยุ่นพร้อมเคลือบไวนิลเป็นโซลูชันการติดตั้งสายเคเบิลที่มั่นคงสำหรับการจัดการสายไฟที่รวดเร็ว ที่ยึดเหล่านี้สามารถใช้ในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
คลิปวงล้อจับยึดมัดอย่างมั่นคง สามารถปรับให้ตรงกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมัดที่หลากหลาย ในขณะที่ล็อกมัด จะสามารถเปิดคลิปได้อีกครั้งสำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแรงสั่นสะเทือนสูง เมื่อปิดแล้วคลิปจะไม่เปิดออกจนกว่าแท็บจะถูกปลด มีทั้งวัสดุเกรด UL94 V-2 หรือ UL94 V-0
บานพับ HVAC เป็นบานพับแบบบานสวิงสำหรับใช้ในงานหนักที่เหมาะสำหรับประตูมือจับแบบฝังขนาดใหญ่ และประตูที่ยึดแบบปกติ บานพับเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใช้กับชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ แต่ยังเหมาะสำหรับใช้กับแผงไฟฟ้าและแผงเครื่องจักรอีกด้วย
กลุ่มผลิตภัณฑ์มีตัวเลือกที่ช่วยให้ปรับได้ทั้งสามมิติ มีมุมหมุนบานพับที่กว้าง 180 องศา กลุ่มผลิตภัณฑ์สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
บานพับเข้ามุม 90 องศาจะมีทรงที่แตกต่างกันให้สามารถเลือกได้ เพื่อให้เหมาะกับการผสมผสานระหว่างการใช้งานที่มีการออฟเซตประตูเข้ากับกรอบ รูปทรงจะมีทั้งแบบบานพับตลับลูกปืน บานพับแสดงพื้นผิว และบานพับแรงบิด
โดยสามารถยึดบานพับเหล่านี้ได้ทั้งแบบแนวราบและแบบติดกับพื้นผิว และมีตัวเลือกจำนวนรูสำหรับยึดที่หลากหลาย ตัวเลือกในการยึดจะมีแบบยึดด้วยสกรูและแบบรูเปิด มีอะแดปเตอร์ (ขายแยก) สำหรับขนาดต่างๆ มุมหมุนที่มากที่สุดของบานพับกว้าง 180 องศา
ยางรองปรับความเอียงได้
ยางรองพร้อมฐานเรียบที่ปรับได้
ที่ยึดสายเคเบิลปรับได้ชนิดยึดด้วยกาวมีคุณสมบัติเฟืองล้อเพื่อช่วยจับยึดและล็อกมัดอย่างมั่นคง แคลมป์เหล่านี้สามารถเปิดใหม่ได้เพื่อเปลี่ยนแปลงการวางสาย ติดตั้งง่ายด้วยฐานกาว
คลิปที่ปรับได้จะถูกดันเข้าไปติดตั้งบนแผงจากนั้นคลิปที่ปรับได้นั้นมีความเป็นอเนกประสงค์ในการรับสายเคเบิลที่หลากหลาย
สลักดึงสลับแบบปรับได้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงภาชนะ บรรจุภัณฑ์ และเครื่องทำความสะอาดอุตสาหกรรม การออกแบบมีตัวจับแบบยึดด้วยสกรูที่ให้ระยะการจับที่ปรับได้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาในวัสดุหลากหลายประเภทเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งานและมีตัวเลือกกุญแจที่ล็อคได้หรือไม่สามารถล็อคได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านความปลอดภัยในระดับต่างๆ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.