Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

การล็อค ปลอกกันไฟ

 (21 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

คลิปยึดสายไฟ - ขนากเล็ก, กดเข้า, ล็อคแบบบานพับด้านบน

ทางเลือกที่เล็กลง ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง มีที่ยึดแบบกดเข้าสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว

คลิปยึดสายไฟ - ขนาดเล็ก, ดันเข้า

คลิปยึดสายไฟขนาดเล็กเหล่านี้ที่ยึดแบบดันเข้าสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดาย

คลิปยึดสายไฟ - ขนาดเล็ก, ยึดด้วยกาว, ล็อคแบบบานพับด้านบน

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายไฟจะถูกยึดเข้าที่อย่างมั่นคง คลิปยึดสายไฟของเรามีที่ยึดแบบฐานกาวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว

คลิปยึดสายไฟ - ขนาดเล็ก, ยึดด้วยสกรู, ล็อคแบบบานพับด้านบน

คลิปยึดสายไฟขนาดเล็กเหล่านี้มีล็อคแบบบานพับด้านบน ซึ่งหมายความว่าสายไฟจะถูกยึดเข้าที่อย่างมั่นคง มีที่ยึดแบบยึดด้วยสกรูสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็ว

คลิปยึดสายไฟ - ยึดด้วยกาว, ล็อคแบบบานพับด้านบน

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง คลิปยึดสายไฟของเรามีที่ยึดแบบฐานกาวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว

คลิปยึดสายไฟ - ยึดด้วยหมุดย้ำ, ล็อค

คลิปยึดสายไฟเหล่านี้มีหมุดยึดเข่ากับรู เหมาะสำหรับหมุดย้ำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.6-3.7 มม. เป็นแบบล็อคเพื่อเก็บสายไฟเข้าที่อย่างมั่นคง

คลิปยึดสายไฟ - ล็อค, กดเข้า, ที่ยึดทรงหัวลูกศร

คลิปยึดสายไฟของเรามีที่ยึดทรงหัวลูกศรแบบกดเข้าสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว โซลูชันดังกล่าวจะล็อคสายไฟเข้าที่เพื่อให้แน่ใจว่าสายไฟของคุณจะไม่ขยับเขยื้อน

คลิปยึดสายไฟ - ล็อคด้านบนแบบบานพัน, ยึดด้วยสกรู

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง มีที่ยึดแบบยึดด้วยสกรูสำหรับการติดตั้งที่แข็งแรง

คลิปยึดสายไฟ - ล็อคด้านบนแบบบานพับ, ถอดได้

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง มีคุณสมบัติเพิ่มเติมนอกจากการถอดได้ เพื่อให้คุณสามารถถอนการยึดและเปลี่ยนแทนได้ตามที่ต้องการ

คลิปยึดสายไฟ - ล็อคแบบบานพับด้านบน, กดเข้า

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง มีที่ยึดแบบกดเข้าสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว

คลิปยึดสายไฟ - ล็อคแบบบานพับด้านบน, หนึ่งส่วนสี่รอบ

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง คลิปยึดสายไฟล็อคเข้าที่โดยการหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ โซลูชันมัดรวมและยึดสายไฟไว้กับที่อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

คลิปยึดสายไฟ - เคเบิล Serial ATA

คลิปยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายเคเบิลที่มีความกว้างไม่เกิน 8.0 มม. ฝาครอบแบบบานพับจะปิดคลิปเข้าที่สำหรับการยึดอย่างมั่นคงแข็งแรง

ที่ยึดสายเคเบิล - ที่ยึดทรงต้นสน, บานพับล็อคด้านบน

แคลมป์ล็อกแบบบานพับเหมาะสำหรับการยึดท่อลูกฟูกหรือท่อที่คดงอและชุดสายไฟอื่นๆ

สันด้านในจะทอดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางของแคลมป์และให้การยึดจับที่แน่นหนา การออกแบบที่เป็นร่องสันนี้ช่วยรองรับความหนาของแผงได้หลากหลาย และใช้ได้กับวัสดุหลากหลายประเภท ยึดจับได้แน่นยิ่งขึ้นด้วยฐานโค้งขนาดใหญ่ ซึ่งให้การติดตั้งที่มั่นคงรอบด้าน

ด้านบนของแคลมป์มีกลไกแบบบานพับที่สามารถถอดออกได้ ช่วยให้ถอดหรือใส่ท่อ สายไฟ และสายเคเบิลเข้ากับแคลมป์ได้ง่าย และยังช่วยให้สะดวกต่อการบำรุงรักษาและการเดินชุดสายไฟ

แคลมป์เหล่านี้ทนต่อการกัดกร่อน การสั่นสะเทือน และการขัดสี

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ที่ยึดสายเคเบิล - ล็อคแบบบานพับ

แคลมป์สายเคเบิลที่มีล็อคแบบบานพับด้านบนเหมาะสำหรับการเดินสายและการยึดชุดสายเคเบิลที่ปลอดภัย

วิธีติดตั้ง
สายเคเบิลจะถูกใส่ไว้ที่กึ่งกลางของแคลมป์ จากนั้นจะวางบานพับด้านบนไว้เหนือสายเคเบิล จากนั้นใส่ขาของข้อรัดเข้าไปในสองรู ยึดด้านบนด้วยสกรูต๊าปเกลียวสองตัว ในขณะที่ขันสกรู ขาของแคลมป์จะขยายออกและยึดแคลมป์ไว้ ไม่จำเป็นต้องใช้น็อต ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด

คุณสามารถปรับบานพับด้านบนได้ ดังนั้นจึงสามารถปลดออกได้ง่ายเพียงแค่ถอดสกรูออก ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ต้องยุ่งยากกับการบำรุงรักษา การถอด และการเดินสายชุดสายเคเบิล

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมาตราฐานการลามไฟ UL94 V0 และ UL94 V2

ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ปรับได้

คลิปวงล้อจับยึดมัดอย่างมั่นคง สามารถปรับให้ตรงกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมัดที่หลากหลาย ในขณะที่ล็อกมัด จะสามารถเปิดคลิปได้อีกครั้งสำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแรงสั่นสะเทือนสูง เมื่อปิดแล้วคลิปจะไม่เปิดออกจนกว่าแท็บจะถูกปลด มีทั้งวัสดุเกรด UL94 V-2 หรือ UL94 V-0

ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ล็อค

สามารถเปิดและปิดได้หลายครั้งเพื่อใส่สายเคเบิลเพิ่มหรือเอาออก ฐานโค้งขนาดใหญ่ช่วยให้มั่นใจในการติดตั้งที่มั่นคง ไนลอน 6/6

ที่ยึดสายเคเบิลแบบล็อค ยึดด้วยกาว

ติดตั้งได้อย่างง่ายดายด้วยกาว ไม่จำเป็นต้องเจาะรู อุปกรณ์ล็อคจะยึดสายเคเบิลเข้าที่และสามารถเปิดออกได้ นำเสนอในรูปแบบ สี และวัสดุที่แตกต่างกัน

ปลอกป้องกันไฟ

ปลอกป้องกันอัคคีภัยมาตรฐานและพรีเมียมได้รับการสนับสนุนโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์การป้องกันท่อซึ่งมีฝาครอบป้องกันที่ยืดหยุ่นประสิทธิภาพสูงสำหรับสายเคเบิล สายนำไฮดรอลิก และสายยาง ปลอกป้องกันไฟช่วยให้สามารถทนอุณหภูมิ รังสี ความร้อนได้สูง ปลอกภายในมีคุณสมบัติของฉนวนที่ดี ทนอุณหภูมิ 700C ฝาครอบซิลิโคนสีแดงของปลอกมาตรฐานสามารถดับไฟได้เองและมีความยืดหยุ่นสูงช่วยให้ใช้งานได้ง่ายกับรูปทรงที่โค้งงอหรือผิดปกติ ปลอกหุ้มพรีเมี่ยมมีฝาครอบด้านนอกซิลิโคนอัดขึ้นรูปหนาซึ่งจะคงรูปได้ดีช่วยให้ใช้งานง่ายบนท่อตรงท่อและสาย

ลํอคแบบมือจับเลื่อน

กลุ่มผลิตภัณฑ์มือจับเลื่อนเป็นแบบกดกระเด้งล็อคสำหรับงานภาระหนักซึ่งเหมาะสำหรับตู้ขนาดใหญ่ สามารถเปิดล็อคจากด้านในได้โดยการขยับลูกเบี้ยวการปิดสแลมต้องใช้อุปกรณ์ล็อคเพื่อสั่งภายใต้หมายเลขชิ้นส่วน 016A71E ตัวเลือกวัสดุที่ร่องกุญแจเหมือนกันและร่องกุญแจแตกต่างกันและระดับ IP54 เป็นโซลูชันสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานและความปลอดภัยเพิ่มเติม

แคบมป์สายเคเบิลแถบกาว

ที่ยึดสายเคเบิลปรับได้ชนิดยึดด้วยกาวมีคุณสมบัติเฟืองล้อเพื่อช่วยจับยึดและล็อกมัดอย่างมั่นคง แคลมป์เหล่านี้สามารถเปิดใหม่ได้เพื่อเปลี่ยนแปลงการวางสาย ติดตั้งง่ายด้วยฐานกาว

แผ่นจับล็อคแป้นขอเกี่ยว

ขอเกี่ยวล็อคนี้เป็นอุปกรณ์ล็อคที่ต้องใช้ร่วมกับขอเกี่ยวแผ่นล็อคที่เป็นแบบปิดด้วยการดันเข้า

  • มาตรฐาน IP54
  • วัสดุ: เหล็กกล้าและสแตนเลส
  • การตกแต่ง: ชุบสังกะสี