สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(115 กลุ่มสินค้า)
จุกยูเนี่ยน Banjo ของเราที่นำเสนอใน LDPE สีธรรมชาติที่เหมาะสำหรับในการป้องกันสิ่งสกปรกและความชื้นเข้า พอดีกับยูเนี่ยน Banjo DIN 7642 B/E มาพร้อมกับฝาครอบมีแถบหรือไม่มีแถบใดๆ
รูระบายสำหรับพัดลมทำความเย็น ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ และชิ้นส่วนระบายความร้อน
จุกอุดท่อมีแถบดึงของเรามีแถบดึงขนาดใหญ่ซึ่งช่วยให้ถอดได้ง่าย จุกอุดท่อมีแถบดึงเหมาะสำหรับการเสียบท่อไฮดรอลิกและมีสันที่ให้ความพอดีโดยไม่ต้องยืดสายยาง วัสดุมีค่าแรงตึงที่แข็งแกร่ง แข็งแรง และความยืดหยุ่นสูง
จุกเดี่ยวมีดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครด้วยใบมีดที่ล็อกอย่างแน่นหนาเมื่อดันเข้าไปในรูเกลียวและบิด จุกแต่ละอันใช้งานได้กับขนาดและรูปแบบของเกลียวที่หลากหลาย และถอดออกได้ง่ายด้วยการคลายเกลียวของจุกออกจากเกลียว
จุกเปล่าทรงโดมใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง
จุกเปล่าสายเคเบิลแบบกดเข้าใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง
จุกเปล่าสวมพอดีใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง
จุกปิดคลุมปลายเรียวมีจำหน่ายเป็นจุกแข็งหรือมีแกนกลวงเพื่อช่วยในแป้นกด จุกแบบใช้ซ้ำได้มีความทนทานต่อสารเคมีที่ดีเยี่ยมและมีจำหน่ายในซิลิโคนหรือ EPDM สำหรับการใช้งานที่มีความเสี่ยงกับอุณหภูมิ
จุดันเข้าหรือที่เรียกว่า bungs เป็นตัวเลือกที่หลากหลายในการอุดรูหรือรูเจาะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง กระบวนการทำสี หรือบนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จุก LDPE เหล่านี้ช่วยป้องกันตัวจัดการจากพื้นผิวที่หยาบจากรูเจาะ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Bung เพื่อป้องกันเกลียวภายในได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้จุกเพื่อปกปิดและป้องกันรูในระหว่างกระบวนการทาสีที่อุณหภูมิต่ำ มีให้เลือกทั้งแบบหัวแบนหรือแบบโดม จุกเหล่านี้มีให้เลือกหลายสีเพื่อให้สามารถใช้เพื่อระบุสีหรือเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ข้อดีของจุกเหล่านี้คือใช้งานง่าย เพียงแค่กดเข้าไปเท่านั้น
จุกมีแถบดึงที่ศูนย์กลางเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการถอดชิ้นส่วนออกเมื่อขนาดเป็นกางเกงรัดรูป แถบยาวพอที่จะใช้กับถุงมือเมื่อจำเป็น
จุกมีแถบดึงด้านข้างป้องกันส่วนประกอบแบบเกลียวหรือแบบธรรมดาและมีแถบดึงด้านข้างเพื่อการถอดออกอย่างรวดเร็ว การออกแบบที่เรียวเล็กช่วยให้แต่ละขนาดพอดีกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในได้หลายขนาดในขณะที่ทนต่อสารเคมีและสารปนเปื้อน
จุกแหวนรองอุณหภูมิสูงมีให้เลือกสองแบบ ทั้งยางซิลิโคนสีธรรมชาติหรือ EPDM สีดำ ทั้งสองทำหน้าที่เป็นจุกสำหรับรูเกลียวหรือรูธรรมดาและยังปิดคลุมพื้นผิวรอบๆ รู ชุดรวมแหวนรองและจุกจะทำงานเป็นหน่วยเดียว
จุกเปล่ามาตรฐานใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง
จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อปกปิดรูโดยไม่ปิดคลุมบริเวณโดยรอบ แหวนเรียวและแกนกลวงช่วยให้สามารถป้องกันเส้นผ่านศูนย์กลางได้หลายขนาด ทรงมีแถบดึงเพื่อให้ติดตั้งและถอดได้ง่าย
ฝาครอบปิดคลุมดึงง่ายให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมสำหรับใช้ปิดปลาย เช่น แท่ง ท่อ และท่อในระหว่างกระบวนการผลิต การใช้งานทั่วไปได้แก่ การชุบอะโนไดซ์ การพ่นทราย การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบสีด้วยกระแสไฟฟ้า และการชุบโลหะ
ฝาครอบมีรูปลักษณ์แบบหน้าแปลนและมีซีลภายในที่ให้การยึดติดที่มั่นคง ฝาปิดครอบเหล่านี้ติดตั้งง่าย เพื่อให้ติดตั้งได้พอดีที่สุด เส้นผ่านศูนย์กลางภายในควรมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนที่จะปิดคลุมประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีหลายตัวเลือกวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่าง ซิลิโคนเป็นวัสดุปิดคลุมระดับพรีเมียมซึ่งทนทานต่ออุณหภูมิและสารเคมี EPDM เป็นตัวเลือกวัสดุที่ประหยัดกว่าแต่ทนทานต่อความร้อนน้อยกว่า ทั้งตัวเลือกซิลิโคนและ EPDM สามารถใช้งานได้หลายครั้ง
จุกเปล่าใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง ทนต่อระดับอุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียสและ + 135 องศาเซลเซียส
ตัวนำการ์ดแนวตั้งมีตัวล็อคหมุดโลหะแบบเกลียวที่แข็งแรงเพื่อยึดแผงวงจร PCB ให้เข้าที่และใช้งานและปลดออกได้ง่ายโดยใช้นิ้วกด ตัวนำแรงตึงเหล่านี้รองรับบอร์ดในแนวตั้งในพื้นที่จำกัดและรวมถึงฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้ง
ตัวปกป้องหน้าที่ทำหน้าที่เป็นการ์ดปกป้องหน้าแปลนจากฝุ่น ความชื้น สี และการพ่นทราย
รูปทรงสอบช่วยให้ติดเข้ากับปลอกชิ้นงานท่อ ทำให้ไม่ต้องใช้ตัวยึดในการติดตั้ง ทำจากวัสดุทนทาน และเหมาะกับหน้าแปลนมาตรฐาน DIN และ ANSI
แผ่นป้องกันแบบหมุดให้การปิดคลุมเต็มหน้าและปกป้องรูสำหรับการใช้งานแรงดันสูง จุกสอดเข้าไปในรูหน้าแปลนได้อย่างแน่นหนาเข้าที่เป็นอย่างดี
ผลิตจากวัสดุในราคาคุ้มค่าซึ่่งมีคุณสมบัติการทนเคมีที่ดี ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีตัวเลือกที่เหมาะกับการป้องกันตามมาตรฐาน SAE รหัส 61 (แรงดัน 3000 ถึง 5000 PSI) และ SAE รหัส 62 (แรงดัน 6000 PSI)
แผ่นป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้ามีดีไซน์แบบกดเข้า นอกจากนี้ยังดีไซน์ให้มีครีบยืดหยุ่นที่ยึดแน่นกับรูอุดทุกครั้ง
แผ่นป้องกันหน้าแปลนนี้ไม่ต้องใช้ตัวยึดในการประกอบ เป็นไปตามมาตรฐานหน้าแปลน ANSI B16.5 Class 150, DIN2627 ถึง 2638 และมาตรฐาน BS5504
แคลมป์ล็อกแบบบานพับเหมาะสำหรับการยึดท่อลูกฟูกหรือท่อที่คดงอและชุดสายไฟอื่นๆ
สันด้านในจะทอดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางของแคลมป์และให้การยึดจับที่แน่นหนา การออกแบบที่เป็นร่องสันนี้ช่วยรองรับความหนาของแผงได้หลากหลาย และใช้ได้กับวัสดุหลากหลายประเภท ยึดจับได้แน่นยิ่งขึ้นด้วยฐานโค้งขนาดใหญ่ ซึ่งให้การติดตั้งที่มั่นคงรอบด้าน
ด้านบนของแคลมป์มีกลไกแบบบานพับที่สามารถถอดออกได้ ช่วยให้ถอดหรือใส่ท่อ สายไฟ และสายเคเบิลเข้ากับแคลมป์ได้ง่าย และยังช่วยให้สะดวกต่อการบำรุงรักษาและการเดินชุดสายไฟ
แคลมป์เหล่านี้ทนต่อการกัดกร่อน การสั่นสะเทือน และการขัดสี
แคลมป์สายเคเบิลที่มีล็อคแบบบานพับด้านบนเหมาะสำหรับการเดินสายและการยึดชุดสายเคเบิลที่ปลอดภัย
วิธีติดตั้ง
สายเคเบิลจะถูกใส่ไว้ที่กึ่งกลางของแคลมป์ จากนั้นจะวางบานพับด้านบนไว้เหนือสายเคเบิล จากนั้นใส่ขาของข้อรัดเข้าไปในสองรู ยึดด้านบนด้วยสกรูต๊าปเกลียวสองตัว ในขณะที่ขันสกรู ขาของแคลมป์จะขยายออกและยึดแคลมป์ไว้ ไม่จำเป็นต้องใช้น็อต ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด
คุณสามารถปรับบานพับด้านบนได้ ดังนั้นจึงสามารถปลดออกได้ง่ายเพียงแค่ถอดสกรูออก ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ต้องยุ่งยากกับการบำรุงรักษา การถอด และการเดินสายชุดสายเคเบิล
คลิปวงล้อจับยึดมัดอย่างมั่นคง สามารถปรับให้ตรงกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมัดที่หลากหลาย ในขณะที่ล็อกมัด จะสามารถเปิดคลิปได้อีกครั้งสำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแรงสั่นสะเทือนสูง เมื่อปิดแล้วคลิปจะไม่เปิดออกจนกว่าแท็บจะถูกปลด มีทั้งวัสดุเกรด UL94 V-2 หรือ UL94 V-0
สามารถเปิดและปิดได้หลายครั้งเพื่อใส่สายเคเบิลเพิ่มหรือเอาออก ฐานโค้งขนาดใหญ่ช่วยให้มั่นใจในการติดตั้งที่มั่นคง ไนลอน 6/6
ติดตั้งได้อย่างง่ายดายด้วยกาว ไม่จำเป็นต้องเจาะรู อุปกรณ์ล็อคจะยึดสายเคเบิลเข้าที่และสามารถเปิดออกได้ นำเสนอในรูปแบบ สี และวัสดุที่แตกต่างกัน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ