Menü Arama

Çekme Tutamakları - Kemer Biçimli Metal

Stokta

Kavisli biçimde tasarlanmış olan Çekme Tutamakları, yarı düz profili sayesinde, birbirine yakın açma panolarında iki tutamak gerektiğinde idealdir.

Geniş tasarımlı hafif tutamaklar, metal malzemeler ve zarif görünümlü seçeneklerle mevcuttur. İki M6 vidayla arkadan montajlıdır.

  • Malzeme: Çelik, Pres Döküm Çinko Alaşım, Alüminyum, Paslanmaz Çelik
  • Renk: Siyah, Doğal, Gri, Gümüş

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
106 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Kulp Malzemesi Montaj Tipi Satın Al
86 Stokta
M4
Zinc Alloy
Vidalı Montaj
191 Stokta
Non Threaded
Alüminyum
Delik Yoluyla
270 Stokta
Non Threaded
Alüminyum
Plain
50 Stokta
M4
Zinc Alloy
Vidalı Montaj
104,759 TL - 104,759 TL 108 Stokta
M5 x 0.8
Alüminyum
Dişli Eklenti
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Alüminyum
Arkadan Montaj Gizli
  • / 6
Pull Handle 28.5 mm 96.0 mm | 3.78 in Zinc Alloy

08411E


Stok Seviyeleri
86 Stokta
Özellikler
  • Kulp Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Kulp Son Katı
    Chrome Plated
  • Tutamak Rengi
    Natural
  • Kulp Tipi
    Makine Tutamağı
  • Kulp Biçimi
    Arch
Yekpare Plastik Çekme Tutamakları 53.0 mm Alüminyum

287400E


Stok Seviyeleri
191 Stokta
Özellikler
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Kulp Son Katı
    Anodised
  • Tutamak Rengi
    Natural
  • Kulp Tipi
    Makine Tutamağı
  • Kulp Biçimi
    Oval
Pull Handle 55.0 mm 148.0 mm | 5.827 in Alüminyum

087200E


Stok Seviyeleri
270 Stokta
Özellikler
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Kulp Son Katı
    No Finish
  • Kulp Tipi
    Makine Tutamağı
  • Kulp Biçimi
    U
  • Montaj Tipi
    Plain
Pull Handle 28.5 mm 64.0 mm | 2.52 in Zinc Alloy

08512E


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Kulp Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Kulp Son Katı
    Powder Coated
  • Tutamak Rengi
    Black
  • Kulp Tipi
    Makine Tutamağı
  • Kulp Biçimi
    Arch
U Tutamak 100.0 mm M5 x 0.8 Alüminyum

1301319

Fiyat Aralığı
104,759 TL - 104,759 TL

Stok Seviyeleri
108 Stokta
Özellikler
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Tipi
    Dişli Eklenti
  • Montaj Deliği Sayısı
    2
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • GTIP Numarası
    7326909890
Metal One-Piece Pull Handles M5 100.0 mm | 3.937 in

1845740100


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Kulp Son Katı
    Mat Eloksallı
  • Kulp Biçimi
    Round Bar
  • Montaj Tipi
    Arkadan Montaj Gizli
  • Diş Boyutu
    M5