Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PVC Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PVC spacers are versatile and durable components that offer exceptional functionality and reliability in various applications. Made from high-quality polyvinyl chloride (PVC), these spacers are known for their excellent mechanical properties and resistance to corrosion, chemicals, and weathering. The main characteristic of round unthreaded PVC spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. With different sizes and lengths available, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PVC spacers is their outstanding strength and durability. PVC is a rigid material known for its robustness, making these spacers suitable for applications where load-bearing capacity and longevity are crucial. Additionally, round unthreaded PVC spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Moreover, round unthreaded PVC spacers are resistant to chemicals, making them suitable for use in harsh environments or applications that involve exposure to corrosive substances.

  • Material: CPVC, PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR2788

Seri Kodu: SR2788

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
102 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
5,0257 TL - 5,0257 TL 34020 Stokta
8.0 mm
12.0 mm
19.1 mm
5,1263 TL - 5,1263 TL 136000 Stokta
7.5 mm
12.0 mm
9.5 mm
3,8297 TL - 3,8297 TL 667 Stokta
7.5 mm
12.0 mm
11.1 mm
7,3377 TL - 7,3377 TL 36160 Stokta
7.5 mm
12.0 mm
19.1 mm
3,6639 TL - 3,6639 TL 36000 Stokta
7.5 mm
12.0 mm
3.2 mm
3,2818 TL - 3,2818 TL 73511 Stokta
8.0 mm
12.0 mm
3.2 mm
2,9149 TL - 2,9149 TL 1000 Stokta
8.0 mm
12.0 mm
11.1 mm
8,5315 TL - 8,5315 TL 1000 Stokta
7.5 mm
12.0 mm
25.4 mm
3,6336 TL - 3,6336 TL 72920 Stokta
8.0 mm
12.0 mm
6.4 mm
12,4236 TL - 12,4236 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44,9162 TL - 44,9162 TL 24000 Stokta
19,0177 TL - 19,0177 TL 2896 Stokta
7,5596 TL - 7,5596 TL 20000 Stokta
6.8 mm
12.7 mm
25.4 mm
4,9522 TL - 4,9522 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.8 mm
12.7 mm
6.4 mm
12,9163 TL - 12,9163 TL 53618 Stokta
6.8 mm
12.7 mm
4.8 mm
5,2044 TL - 5,2044 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.1 mm
12.7 mm
25.4 mm
3,7956 TL - 3,7956 TL 121191 Stokta
10.1 mm
12.7 mm
9.5 mm
4,6577 TL - 4,6577 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.1 mm
12.7 mm
19.1 mm
7,7899 TL - 7,7899 TL 95000 Stokta
6.8 mm
12.7 mm
15.9 mm
7,2758 TL - 7,2758 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.8 mm
12.7 mm
9.5 mm
  • / 6
Ara Parçası 8.0 mm 12.0 mm 19.1 mm PVC

SSE-80120-6

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
34020 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    19.1 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 7.5 mm 12.0 mm 9.5 mm PVC

SSE-75120-3

Fiyat Aralığı
5,1263 TL - 5,1263 TL

Stok Seviyeleri
136000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • İç Çap
    7.5 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 7.5 mm 12.0 mm 11.1 mm PVC

SSE75120-11.1MM

Fiyat Aralığı
3,8297 TL - 3,8297 TL

Stok Seviyeleri
667 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    11.1 mm
  • İç Çap
    7.5 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 7.5 mm 12.0 mm 19.1 mm PVC

SSE-75120-6

Fiyat Aralığı
7,3377 TL - 7,3377 TL

Stok Seviyeleri
36160 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    19.1 mm
  • İç Çap
    7.5 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 7.5 mm 12.0 mm 3.2 mm PVC

SSE-75120-3.2MM

Fiyat Aralığı
3,6639 TL - 3,6639 TL

Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.2 mm
  • İç Çap
    7.5 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 8.0 mm 12.0 mm 3.2 mm PVC

SSE-80120-3.2MM

Fiyat Aralığı
3,2818 TL - 3,2818 TL

Stok Seviyeleri
73511 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.2 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 8.0 mm 12.0 mm 11.1 mm PVC

SSE80120-11.1MM

Fiyat Aralığı
2,9149 TL - 2,9149 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    11.1 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 7.5 mm 12.0 mm 25.4 mm PVC

SSE-75120-8

Fiyat Aralığı
8,5315 TL - 8,5315 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
  • İç Çap
    7.5 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 8.0 mm 12.0 mm 6.4 mm PVC

SSE-80120-2

Fiyat Aralığı
3,6336 TL - 3,6336 TL

Stok Seviyeleri
72920 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 3.0 mm 6.4 mm 11.1 mm PVC

SS4-11.1MM

Fiyat Aralığı
12,4236 TL - 12,4236 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 6.8 mm 12.7 mm 11.1 mm PVC

SS1/4-11.1MM

Fiyat Aralığı
44,9162 TL - 44,9162 TL

Stok Seviyeleri
24000 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 4.4 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

SS8-7.9MM

Fiyat Aralığı
19,0177 TL - 19,0177 TL

Stok Seviyeleri
2896 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 6.8 mm 12.7 mm 25.4 mm PVC

SS1/4-8

Fiyat Aralığı
7,5596 TL - 7,5596 TL

Stok Seviyeleri
20000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
  • İç Çap
    6.8 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 6.8 mm 12.7 mm 6.4 mm PVC

SS1/4-2

Fiyat Aralığı
4,9522 TL - 4,9522 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • İç Çap
    6.8 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 6.8 mm 12.7 mm 4.8 mm PVC

SS1/4-4.8MM

Fiyat Aralığı
12,9163 TL - 12,9163 TL

Stok Seviyeleri
53618 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.8 mm
  • İç Çap
    6.8 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 10.1 mm 12.7 mm 25.4 mm PVC

SS3/8-8

Fiyat Aralığı
5,2044 TL - 5,2044 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
  • İç Çap
    10.1 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 10.1 mm 12.7 mm 9.5 mm PVC

SS3/8-3

Fiyat Aralığı
3,7956 TL - 3,7956 TL

Stok Seviyeleri
121191 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • İç Çap
    10.1 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 10.1 mm 12.7 mm 19.1 mm PVC

SS3/8-6

Fiyat Aralığı
4,6577 TL - 4,6577 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    19.1 mm
  • İç Çap
    10.1 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 6.8 mm 12.7 mm 15.9 mm PVC

SS1/4-5

Fiyat Aralığı
7,7899 TL - 7,7899 TL

Stok Seviyeleri
95000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.9 mm
  • İç Çap
    6.8 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 6.8 mm 12.7 mm 9.5 mm PVC

SS1/4-3

Fiyat Aralığı
7,2758 TL - 7,2758 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • İç Çap
    6.8 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri