Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available.
Series Code :SR5506
Seri Kodu: SR5506 ,SR5562
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanat Kalınlığı | Toplam Uzunluk | Montaj Deliği Sayısı | Bitir | Malzeme | Kanat Şekli | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676,5832 TL - 1.052,4629 TL | 480 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 369,5735 TL - 369,5735 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Matt
|
Plastik
|
Rectangular
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 183,7307 TL - 183,7307 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
|
Nylon
|
Rectangular
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 251,8147 TL - 251,8147 TL | 51450 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Matt
|
Plastik
|
Rectangular
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 369,5735 TL - 369,5735 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Matt
|
Plastik
|
Rectangular
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1577 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 581,96 TL - 581,96 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Matt
|
Plastik
|
Rectangular
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 251,8147 TL - 251,8147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.354 in
9.0 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Matt
|
Plastik
|
Rectangular
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 581,96 TL - 581,96 TL | 7480 Stokta |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Matt
|
Plastik
|
Rectangular
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 676,5832 TL - 1.052,4629 TL | 500 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5
|
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 369,5735 TL - 369,5735 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Matt
|
Plastik
|
Rectangular
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 86,5123 TL - 96,7656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Nylon
|
Rectangular
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 556,4226 TL - 667,7072 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Black Anodised
|
Alüminyum
|
Rectangular
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 533,0207 TL - 639,6249 TL | 1332 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Black Anodised
|
Alüminyum
|
Rectangular
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 122,2227 TL - 122,2227 TL | 6864 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Matt
|
Nylon
|
Rectangular
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 49,4556 TL - 54,4206 TL | 572 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Glass Filled Nylon
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 245,2987 TL - 294,3585 TL | 14630 Stokta |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1284312 | 60,772 TL - 72,9264 TL | 54962 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polished
|
304 Stainless Steel
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
| 67,5011 TL - 81,0012 TL | 363840 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
6
|
Polished
|
304 Stainless Steel
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 86,9522 TL - 104,3426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Polished
|
304 Stainless Steel
|
|
1.949 in
49.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin