Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PA Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Seri Kodu: SR1941

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
877 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
1,4752 TL - 1,8214 TL 9899 Stokta
2.6 mm
4 mm
1,2752 TL - 1,5745 TL 31360 Stokta
5 mm
8.7 mm
7.1 mm
1,6102 TL - 1,9879 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.1 mm
14.2 mm
12.7 mm
0,9992 TL - 1,2336 TL 997462 Stokta
8.2 mm
15.7 mm
3.9 mm
4,9732 TL - 4,9732 TL 345 Stokta
6.4 mm
18.9 mm
9.5 mm
2,3728 TL - 2,9294 TL 10912 Stokta
3.6 mm
5.5 mm
3.9 mm
1,3054 TL - 1,6115 TL 36708 Stokta
6.6 mm
7.7 mm
4.5 mm
1,2001 TL - 1,4817 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.6 mm
9.5 mm
9.5 mm
0,5225 TL - 0,6451 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3 mm
4.7 mm
7.9 mm
0,6776 TL - 0,8366 TL 209000 Stokta
5 mm
7 mm
10.1 mm
1,1978 TL - 1,4788 TL 990 Stokta
4.4 mm
9.6 mm
3.8 mm
2,4311 TL - 3,0015 TL 146601 Stokta
8.4 mm
14.4 mm
14.2 mm
2,2229 TL - 2,7442 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
15.7 mm
12.2 mm
5,4989 TL - 5,4989 TL 1320 Stokta
8.1 mm
19.1 mm
19.0 mm
7,3914 TL - 7,3914 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.7 mm
30.2 mm
6.3 mm
3,233 TL - 3,9916 TL 44000 Stokta
6.4 mm
15.3 mm
15.8 mm
4,5736 TL - 4,5736 TL 11000 Stokta
6.4 mm
19.1 mm
4.7 mm
9,5364 TL - 9,5364 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.7 mm
22.2 mm
6.3 mm
0,9752 TL - 1,2041 TL 15000 Stokta
2.3 mm
4.8 mm
6.4 mm
2,0817 TL - 2,0817 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.6 mm
12.7 mm
4.7 mm
  • / 44
Ara Parçası 0.102 in 0.157 in Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME001

Fiyat Aralığı
1,8214 TL - 1,4752 TL

Stok Seviyeleri
9899 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 0.198 in 0.344 in 7.1 mm Nylon 6/6

13RS034002

Fiyat Aralığı
1,5745 TL - 1,2752 TL

Stok Seviyeleri
31360 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.1 mm
  • İç Çap
    5 mm
  • Dış Çap
    8.7 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #10
Ara Parçası 0.280 in 0.560 in 12.7 mm Nylon 6/6

13RS056033

Fiyat Aralığı
1,9879 TL - 1,6102 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • İç Çap
    7.1 mm
  • Dış Çap
    14.2 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1/4 (M6)
Ara Parçası 0.323 in 0.620 in 3.9 mm Nylon 6/6

13RS062515

Fiyat Aralığı
1,2336 TL - 0,9992 TL

Stok Seviyeleri
997462 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.9 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    15.7 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    5/16 (M8)
Ara Parçası 0.250 in 0.745 in 9.5 mm Nylon 6/6

13RS075037

Fiyat Aralığı
4,9732 TL - 4,9732 TL

Stok Seviyeleri
345 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    18.9 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #12 (M5)
Ara Parçası 0.140 in 0.218 in 3.9 mm Nylon 6/6

13RS021830

Fiyat Aralığı
2,9294 TL - 2,3728 TL

Stok Seviyeleri
10912 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.9 mm
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    5.5 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6 (M3.5)
Ara Parçası 0.260 in 0.305 in 4.5 mm Nylon 6/6

13RS030500

Fiyat Aralığı
1,6115 TL - 1,3054 TL

Stok Seviyeleri
36708 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.5 mm
  • İç Çap
    6.6 mm
  • Dış Çap
    7.7 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1/4 (M6)
Ara Parçası 0.220 in 0.375 in 9.5 mm Nylon 6/6

13RS037522

Fiyat Aralığı
1,4817 TL - 1,2001 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • İç Çap
    5.6 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #12 (M5)
Ara Parçası 0.120 in 0.187 in 7.9 mm Nylon 6/6

13RS018725

Fiyat Aralığı
0,6451 TL - 0,5225 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.9 mm
  • İç Çap
    3 mm
  • Dış Çap
    4.7 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4 (M3)
Ara Parçası 0.195 in 0.275 in 10.1 mm Nylon 6/6

13RS027540

Fiyat Aralığı
0,8366 TL - 0,6776 TL

Stok Seviyeleri
209000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.1 mm
  • İç Çap
    5 mm
  • Dış Çap
    7 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #10
Ara Parçası 0.175 in 0.376 in 3.8 mm Nylon 6/6

13RS037514

Fiyat Aralığı
1,4788 TL - 1,1978 TL

Stok Seviyeleri
990 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.8 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Dış Çap
    9.6 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8 (M4)
Ara Parçası 0.330 in 0.565 in 14.2 mm Nylon 6/6

13RS056656

Fiyat Aralığı
3,0015 TL - 2,4311 TL

Stok Seviyeleri
146601 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    14.2 mm
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    14.4 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    5/16 (M8)
Ara Parçası 0.500 in 0.618 in 12.2 mm Nylon 6/6

13RS062572

Fiyat Aralığı
2,7442 TL - 2,2229 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.2 mm
  • İç Çap
    12.7 mm
  • Dış Çap
    15.7 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/8 (M10)
Ara Parçası 0.320 in 0.750 in 19.0 mm Nylon 6/6

13RS075075

Fiyat Aralığı
5,4989 TL - 5,4989 TL

Stok Seviyeleri
1320 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    19.0 mm
  • İç Çap
    8.1 mm
  • Dış Çap
    19.1 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    5/16 (M8)
Ara Parçası 0.813 in 1.188 in 6.3 mm Nylon 6/6

13RS187509

Fiyat Aralığı
7,3914 TL - 7,3914 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.3 mm
  • İç Çap
    20.7 mm
  • Dış Çap
    30.2 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/4
Ara Parçası 0.250 in 0.602 in 15.8 mm Nylon 6/6

13RS060551

Fiyat Aralığı
3,9916 TL - 3,233 TL

Stok Seviyeleri
44000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.8 mm
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    15.3 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #12 (M5)
Ara Parçası 0.250 in 0.750 in 4.7 mm Nylon 6/6

13RS075033

Fiyat Aralığı
4,5736 TL - 4,5736 TL

Stok Seviyeleri
11000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.7 mm
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    19.1 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #12 (M5)
Ara Parçası 0.265 in 0.875 in 6.3 mm Nylon 6/6

13RS087542

Fiyat Aralığı
9,5364 TL - 9,5364 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.3 mm
  • İç Çap
    6.7 mm
  • Dış Çap
    22.2 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1/4 (M6)
Ara Parçası 0.091 in 0.188 in 6.4 mm Nylon 6/6

13SP005

Fiyat Aralığı
1,2041 TL - 0,9752 TL

Stok Seviyeleri
15000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • İç Çap
    2.3 mm
  • Dış Çap
    4.8 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #2 (M2)
Ara Parçası 0.219 in 0.500 in 4.7 mm Nylon 6/6

13SP211

Fiyat Aralığı
2,0817 TL - 2,0817 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.7 mm
  • İç Çap
    5.6 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #12 (M5)