175930599918
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 2.332,8152 TL |
Yapışma | Non-Adhesive |
---|---|
Renk | Yellow;Green |
Paketleme Biçimi | Box |
Özel Nitelikler | Flame Retardant |
İç Çap (Çekintili) | 0.75 mm |
İç Çap (Çekintili) | 0.03 in |
Asgari Tam Toparlanma Isısı | 100 °C |
Asgari Tam Toparlanma Isısı | 212 °F |
Çalışma Isısı Aralığı | -55 - 135 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | -67 - 275 °F |
Toplam Uzunluk | 5.0 m |
Toplam Uzunluk | 16.404 ft |
Ön Çektirilmiş İç Çap | 9.5 mm |
Ön Çektirilmiş İç Çap | 0.374 in |
Et Kalınlığı (Çekintili) | 0.8 mm |
Et Kalınlığı (Çekintili) | 0.031 in |
Büzülme Oranı | 3:1 |
Tam Malzeme | Crosslinked Adhesive Lined Polyolefin |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.