Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(5 Ürün grupları)
Gazlı Piston Bağlantı Elemanları gaz pistonlarını yerinde tutmak için kullanılır. Üç farklı türde bağlantı elemanı mevcuttur.
Ayarlanabilir güçlü gazlı yayların tıp ve laboratuvar, mobilya, otomotiv ve endüstriyel donanım sektörlerinde açma, kapama, yatırma ve sönümleme için yaygın kullanım alanı bulur. Bu yayları fazladan hesap yapmaya gerek kalmadan, tam ihtiyaca göre ayarlamak için uygulama sırasında gazı istenen seviyeye göre boşaltmak yeterlidir.
These Fixed Force Gas Springs give a steady force throughout their whole stroke. A pressurised gas, such as nitrogen or argon, fills the piston, when the gas spring is compressed, the gas pushes the piston outward, causing a force to be generated. They are completely self-contained, require no maintenance, and features compression spring qualities that, when combined with a minor change in force as it extends, allow a regulated rate of movement.
Furthermore oil damping occurs at the end of the extension stroke due to a hydraulically cushioned zone. Thanks to the damped end travel, these qualities safeguard hinges and make it simple to install and remove. Ideally suited for use on many applications such as access panels, lids, covers, guards, bonnets and hatch covers, automotive, medical devices, and industrial equipment.
Bu Gazlı Yay montaj destekleri, gazlı yayları kullanılacakları yerde sabitler.
Kilitlemeli Gazlı Yaylarımız, Güvenli Kilitli Gazlı Pistonlar ve Blocklift Kilitli Gazlı Pistonları içerir. Bu yaylar, hareket kontrolü ayarları, kilitli pozisyonda olduğunda bile konfor ve güvenlik gerektiren uygulamalar için idealdir. Tıp alanında, laboratuvarlarda, otomotiv endüstrisinde, ayrıca mobilya ve açma, kapama, eğilme veya sönümle bulunan endüstriyel ekipmanlarda yaygın olarak kullanılırlar.
Güvenlik yayları bir kapak içerir. Kritik kaldırma destek işlemlerinde ilave emniyetçubuklarına gerek bırakmazlar. Tam olarak açıldığnda tümüyle kilitlenerek fazla yük veya yanlış kullanım sonucu kullanıcının yaralanma riskini önler. Kilidi açmak ve güvenli bir kullanım sağlamak için kapak tam olarak bastırılmalıdır. Kendi başına çalışır, bakım gerektirmez ve çift olarak sunulur. Çubuk, çelikten, bağlantı elemanları da poliamid ve çelikten mamuldür.
Blocklift yaylar geleneksel gaz pistonları gibi işler ama ayrıca pistonun herhangi bir pozisyonda kapanmasını sağlayan özel dahili kapama valfi içerir. Bu kapanma mekanizması pistonun sadece piston çubuğunun ucunda bulunan gevşetme pimine bastırıldığında hareket etmesini mümkün kılar. Yaygın Blocklift uygulamaları arasında uçak, otobüs, tren ve diğer özel taşıma araçları koltuklarında yükseklik ve açı ayarlamaları vardır. Ayrıca, hastane yatakları, fizyoterapi masaları, tekerlekli sandalye ile masa yükselticilerinde kontrollü ayarlama için kullanılır. Karbon ve Paslanmaz Çelik olarak mevcuttur. Tek elle kullanılır.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.