Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Rectangular Tube Inserts & Glides

 (6 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Dikdörtgen Boru Eklentileri - Çok İşlevli

Stokta Üretimde

Çok İşlevli Dikdörtgen Boru Eklentileri, nihai ürününüzde zarif bir görünümün öncelik olmadığı durumlarda idealdir. Dikdörtgen borulara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken hem güvenlik sağlar hem de yeni kesilmiş borulardaki keskin kenarları düzgün kapatır.

Pratik ve uygun maliyetli bu ürün grubu ince cidarlı ve çok çeşitli boyutlarda sunulduğundan boru eklentisi koruması için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Özellikle uygulamanızın görüntüsü kritik bir faktör olmadığında pratik bir seçimdir.

Elle bastırarak veya tokmakla kolayca takıldığından kurulumu hızlı ve pratiktir. Makine yapımı ve yapısal borulama uygulamalarında kullanılabilir.

  • Zarif bir görünümün öncelik olmadığı durumlarda idealdir.
  • Dikdörtgen borulara sıkıca oturarak kontaminasyonu önler ve güvenlik sağlar.
  • Elle bastırarak veya tokmakla kolayca takılır.
Malzeme: PE-LD
Renk: Black
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı:

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dikdörtgen Eklenti ve Kızaklar

Stokta Üretimde

Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüpler için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.

Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.

Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar. Kapsamlı ürün grubumuz, farklı boyut ve renk seçenekleriyle mevcuttur.

  • Sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüp ve borular için idealdir.
  • Düzgün ve tertipli bir görünüm verir.
  • Yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önler.
Malzeme: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Renk: Black, White, Grey, Silver, Brown, Blue, Green, Red, Yellow
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı:

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dikdörtgen Eklenti ve Kızaklar - Metal

Stokta Üretimde

Dişli Eklenti ve Kızak grubumuz çok çeşitli seçeneklerle mevcuttur. Eklentiler boru ve tüplerin boş uçlarına takılarak temiz ve düzenli bir görünüm sağlar. Ayrıca yüzey koruması sağlar, kir ve diğer kirleticilerin girmesini önler.

Standart veya ağır hizmet tipi çeşitli uygulamalarda kullanılabilen bu eklentiler, ayarlanabilir ayaklar, eğim kazıkları ve kasterler için idealdir.

Tümüyle metal eklentiler ve metal somunlu plastik eklentiler mevcuttur. Metal diş, emniyetli bir şekilde oturmasını ve eklentinin çok kez ayarlanmasını sağlar. Plastik eklentiler tek veya iki parça döküm olarak sunulur. İki parçalı döküm, borulara sığacak şekilde birbirine tam uyar.

  • Malzemeler: Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE), Poliamid (PA), Alüminyum
  • Renkler: Siyah, Gri, Doğal

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dikdörtgen Eklentiler için Yatay Eklentiler

Stokta Üretimde

Boru Eklentileri farklı özelliklerle sunulur. Tüp uçlarına takılıp dengeleme ayakları ve kasterlere takmak için idealdir.

Yatay Eklenti ürün grubu, dikdörtgen tüplere takılmak için tasarlanmıştır ve uygulamaya düzgün ve tertipli bir görüntü verir.

Müşteriler farklı bağlantı kurulumu sağlayan dört seçenekten birini tercih edebilir. Bunlar şöyledir:

1. Tip, 1 düzeye ve 2 yöne sahiptir
2. Tip, 1 düzeye, 2 yöne ve tepe dişine sahiptir
3. Tip, 1 düzeye, 2 yöne ve alt dişe sahiptir
4. Tip 1 düzeye, 2 yöne ve 2 dişe sahiptir

  • Malzeme: Naylon
  • Renk: Siyah

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Hafif, Dikdörtgen Eklentiler - Hafif

Stokta Üretimde

Dikdörtgen Eklenti ve Kızaklar, ideal olarak hafif dikdörtgen tüp ve boru uygulamaları için uygundur. Boru ucuna takıldığında, bitmiş uygulamaya temiz ve düzenli bir görünüm sağlar.

Yivli tasarım sayesinde kolay takılır ve tam oturur. Yüzey koruması sağlayan bu eklentiler, boru veya tüpün için kısmına kir ve diğer kirleticilerin girmesini önler.

  • Malzeme: Polietilen
  • Renk: Siyah
  • Kalibre Boyutu = 1,0 ila 2.0 mm arası

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Krom Kaplama Dikdörtgen Eklentiler

Stokta Üretimde

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Dikdörtgen Eklentiler farklı boru uygulamalarına takılır.
  • Düzgün ve tertipli bir görüntü verir.
Malzeme: ABS, PE
Renk: Silver, Black
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı:

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)