Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(10 Ürün grupları)
Tek dokunuşlu bağlantı elemanları, takım veya kurulumların hızlı ve tekrarlayan bir şekilde değiştirilmesini gerektiren uygulamalar için ideal çözümdür. Tek dokunuşlu bağlantı elemanları hızlı, basit ve güvenli bir değişim çözümü sağlar; vidaları veya diğer kalıcı sabitlemeleri sökmek için zaman kaybetmez ve makinelerinizde sabitlemelerin kaybolmasına fırsat vermez.
Ayrıca çeşitli mekanik uygulamalarda doğru ve tekrarlanabilir konumlandırma sağlamak için tasarlanmış konumlandırma burçları da stoklarımızda mevcuttur. Bu burçlar, şaftlar veya pimler için kılavuz veya destek görevi görerek hassas makine ve takım kurulumlarında çok önemli olan doğru hizalamayı sağlar ve boşluğu en aza indirir. Yerleştirme burçlarımız özellikle alıcı yüzeylerin aşınabileceği
alüminyum gibi yumuşak metallerde kullanılır.
Ara parçalarımız, farklı kalınlıklardaki montaj panolarındaki çeşitli diş erişimlerine uyum sağlamak için tek dokunuşlu bağlantı elemanlarının diş uzunluklarını ayarlar.
Konumlandırma burçları, bileşenleri hassas konumlandırıp hizalamak için tek dokunuşlu bağlantı elemanlarıyla birlikte kullanılır. Parçaları bulup yerinde tutmak için güvenli ve hassas bir yol sunar.
Parçaları bulup yerinde tutmak, ayrıca pano ve kapakları tespit etmek için hassas ve kesin bir yol sunar. Kelepçeleme burçları ise tek dokunuşlu bağlantı elemanlarının alıcı parçası işlevi görür. Tek dokunuşlu bağlantı elemanları, burç olmadan da takılabilir.
Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipman gibi birçok endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. 180C sıcaklığa dayanıklıdır. Tahrik kayışı veya makine kapakları gibi uygulamalarda kullanılır.
Bilye kilitli tek dokunuşlu bağlantı elemanları, alet işleme veya kurulumlarda hızlı ve sık ayarlamalar gerektiren uygulamalar için idealdir. Hem dayanıklı hem de güvenli ve sağlam bir tespit çözümüdür.
Gövde, yay ve bilyeli rulman olmak üzere üç parçadan oluşur. Bilyeli rulmanı yerinde tutan yayın üzerine bastırıldığında gövdeden ayrılarak bağlantı elemanını çıkarır. Bilyeli rulman, gövdeye geri itildiğinde bağlantı elemanını tespit eder.
Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipman gibi birçok endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. 180C sıcaklığa dayanıklıdır. Tahrik kayışı veya makine kapakları gibi uygulamalarda kullanılır.
Yükseltme plakaları diğer bileşenleri veya nesneleri yükseltmek ve desteklemek için kayar kilitlerle birlikte kullanılan mekanik bileşenlerdir. Bu ürün grubunda dikdörtgen ve kare olarak iki çeşit bulunur.
Kilitleme yüzeyinin yüksekliğini artırarak erişimi ve uygulamayı kolaylaştırmak için kullanılır. Korozyona dirençli olduğundan zorlu şartlarda uzun ömürlü performans sağlar, kullanım sırasında yerinden oynamaz veya hareket etmez.
Bu ürünler otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.
Tartı Plakaları, kayar kelepçeleri doğrusal kılavuzlar veya şaftlar boyunca hassaslıkla ve defalarca yerleştirmek için kullanılır. Her ikisi de kendine özgü montaj tasarımına sahip iki türde sunulur: Tekli veya çift tartı plakaları. Açılmış deliklere vidalayarak montaj veya yapışkan montajlı özelliklere sahip tasarımda, konumu belirlenmiş ancak delinmemiş vida deliğine montaj.
Tek veya her iki kenar boyunca uzanan belirgin tartı veya ızgara deseniyle kullanıcılar için gösterge sağlar. Sağlamdır ve aşınmaya dirençlidir.
Bu ürünler otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.
Bilyeli Sıkıştırmalı Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanları, alet işleme veya kurulumlarda hızlı ve sık ayarlamalar gerektiren uygulamalar için idealdir. Hem dayanıklı hem de güvenli ve sağlam bir tespit çözümüdür. Kolayca çıkarılıp tekrar konumlandırılırken bağlantıyı yerinde tutmaya devam eder.
Çekmeli kelepçele ve metal taban içeren iki parçadan oluşur. Bağlantı elemanının bir tarafında metal taban, diğer tarafında ise çekmeli kelepçe bulunur. İki parça birleştirildiğinde, çekmeli kelepçeleme mekanizması parçayı tespit ederek güvenle yerine oturtur. Parçayı serbest bırakmak için çekmeli kelepçeleme mekanizmasını kullanarak iki yarıyı tek dokunuşla birbirinden ayırın.
Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipman gibi birçok endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Tahrik kayışı veya makine kapakları gibi uygulamalarda kullanılır.
Ara Parçaları, tek dokunuşlu bağlantı elemanlarıyla kullanılmak için tasarlanmıştır. Farklı kalınlıklardaki montaj panolarında tek dokunuşlu bağlantı elemanının uzunluğunu farklı dişli uzunluklarına göre ayarlar.
Bileşenlerin hareket etmesini sağlar ve bağlantı elemanını geçirmek için gereken gücü azaltır. Çalışma sırasında temas edebilecek parçalar arasında koruma ve izolasyon amacıyla da kullanılarak hasar, aşınma ve elektrik iletkenliğini önler.
Silindirik biçimi sayesinde kolay takılıp çıkarılır ve titreşim sönümleyici işlevi görür. Otomotiv, elektronik sistemler, makine ve inşaat gibi birçok endüstriyel uygulamalarda kullanılır.
Bu Pimler, tek dokunuşlu bağlantı elemanları ve bilyeli sıkıştırma ile birlikte kullanılır. Etkili, güvenilir ve emniyetli tespit için kullanılır.
Alet işleme veya kurulumlarda hızlı ve sık ayarlamalar gerektiren uygulamalar için idealdir. Şişeleme süreçleri, makine kapakları veya dişliler ve tahrik kayışları değişimi gibi çok farklı uygulamalarda kullanılır. Tek dokunuşlu bağlantı elemanı - bilyeli sıkıştırma ile tam yüzey teması sağlar ve azami pim gücü oluşturur.
Otomotiv, elektronik sistemler, makine ve inşaat gibi birçok endüstriyel uygulamalarda kullanılır.
Bilyeli Sıkıştırmalı Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanları, alet işleme veya kurulumlarda hızlı ve sık ayarlamalar gerektiren uygulamalar için idealdir. Hem dayanıklı hem de güvenli ve sağlam bir tespit çözümüdür.
Gövde, yay ve bilyeli rulman parçalarından oluşur. Bilyeli rulmanı yerinde tutan yaya bastırıldığında kelepçelenecek nesneyle temas edip sıkıca yerine oturtur. Bağlantı elemanı tekrar çekildiğinde bilyeli rulman parçayı serbest bırakarak hızlıca çıkarılmasını sağlar.
Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipman gibi birçok endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Tahrik kayışı veya makine kapakları gibi uygulamalarda kullanılır.
Kam kilitli tek dokunuşlu bağlantı elemanları, alet işleme veya kurulumlarda hızlı ve sık ayarlamalar gerektiren uygulamalar için idealdir. Hem dayanıklı hem de güvenli ve sağlam bir tespit çözümüdür.
Gövde, yay ve kam parçalarından oluşur. Yay, kamı yerinde tutar. Kol, 45º dik pozisyona getirildiğinde dönüş noktası etrafında dönerek kilidi açar veya kapatır. Bağlantı elemanı tekrar çekildiğinde kam açılarak parçanın kolayca çıkarılmasını sağlar.
Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipman gibi birçok endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. 130C sıcaklığa dayanıklıdır. Tahrik kayışı veya makine kapakları gibi uygulamalarda kullanılır.
Kam kilitli tek dokunuşlu bağlantı elemanları, alet işleme veya kurulumlarda hızlı ve sık ayarlamalar gerektiren uygulamalar için idealdir. Hem dayanıklı hem de güvenli ve sağlam bir tespit çözümüdür.
Parça bırakıldığında tek dokunuşlu kam kolu, kelepçe şaftını tamamen geri çekerek kelepçenin emniyetli bir şekilde takılıp çıkarılmasını sağlar. Bunu kol kapalı konumdayken yapmak için açık konuma getirin. Çıt sesi duyduğunuzda tamamen kelepçelenmiştir. Serbest bırakmak için kolu kapalı konuma getirin.
Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipman gibi birçok endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. 130C sıcaklığa dayanıklıdır. Tahrik kayışı veya makine kapakları gibi uygulamalarda kullanılır.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.