466359
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
50 - 249 | 42,5036 TL |
250 - 499 | 24,2877 TL |
500 + | 17,3484 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diş Boyutu | M5 |
---|---|
Gövde Çapı | 20.0 mm |
Gövde Çapı | 0.787 in |
Düğme Çapı | 20.0 mm |
Düğme Çapı | 0.787 in |
Toplam Yükseklik | 35.0 mm |
Toplam Yükseklik | 1.378 in |
Sap Yüksekliği | 16.0 mm |
Sap Yüksekliği | 0.63 in |
Diş Uzunluğu | 15.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.591 in |
Renk | Black |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Düğme Malzemesi | PA |
Montaj Tipi | Dişli Saplama |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.