TNM5-9.5-40-1
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 49,5136 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Pul Şekli | Round |
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | M5 |
Gövde Çapı | 9.5 mm |
Gövde Çapı | 0.374 in |
Dahili Diş Uzunluğu A | 10.0 mm |
Dahili Diş Uzunluğu A | 0.394 in |
Dahili Diş Uzunluğu | 10.0 mm |
Dahili Diş Uzunluğu | 0.394 in |
Ara Parça Uzunluğu | 40.0 mm |
Ara Parça Uzunluğu | 1.575 in |
Tam Malzeme | Polyamide 66 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Stil | Female/Female |
Diş Boyutu | M5 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.