Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

NEMA Ayarlanabilir Çengelli Pullar

 (3 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Baskılı Ayarlanabilir T-Kulp

Adjustable T Handle Compression Latches that are provided with up to 6mm of pre-set compression. Ideal for use with cabinets that require better sealing under vibration conditions.

The latches are hand operated, have locking (CH 751 stainless steel shutter) and non-locking (no cylinder) options. Two keys are supplied with every lock. The latches are also supplied with a rubber sealing gasket. Cams are sold separately.

The adjustable latches have a quarter-turn cam operation and a wide grip range with an adjustable nut.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Chrome Plated and Black Powder Coated

Baskılı Sürgüler - Ayarlanabilir

Sıkıştırmalı Sürgüler, ayarlanabilir vidayla birçok farklı kavrama aralığına sahiptir. İyi basınç sağlayan sürgü, daha iyi ses izolasyonu için önceden ayarlı 4 mm ve 6 mm basınç içerir.

Ses sönümleme özelliğine sahip sürgü, titreşim ve darbe koşullarına daha iyi sızdırmazlık sağlar ve DIN-EN 61373 standardına uygundur.

Bu ürün grubu, çeyrek tur mil hareketi ile kilitli ve kilitsiz seçenekler sunar. Miller ve tahrik anahtarları ayrı satılır.

  • Malzemeler: Pres Döküm Çinko Alaşım ve Paslanmaz Çelik
  • Kaplama Seçenekleri: Krom Kaplama, Toz Kaplama, Mat ve Paslanmaz Çelik
  • Sağ ve Sol El montaj

Çeyrek Tur T Tutamak

Baskılı Milli Sürgüler, T biçimli tutamağa sahiptir. Döner mil (mandal) sayesinde Pano ve kapılar güvenli giriş sağlamak için tasarlanmıştır.

Mil, arka tarafta kasnağa veya dile geçerek kilitlenir. Bu sürgüler standart teknoloji içerir. ‌Titreşim koşullarında daha iyi sızdırmazlık gerektiren dolaplar için idealdir.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • Renk: Doğal (Gümüş)
  • DIN-EN 1774 standardına uygundur

Mil ayrı satılır