Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(10 Ürün grupları)
Mini Milli Sürgüler, arka tarafta kasnağa veya dile geçip döner mille (kastanyola) güvenli bir şekilde tasarlanmıştır.
Milli sürgü kolay tespit sağlar ve klips montajına sahiptir.
Kulplu Milli Sürgüler L-biçimli bir kulba sahiptir. Genellikle elektrik panoları ve makine kapakları gibi uygulamalarda kullanılır.
Naylon, Poliamit, Paslanmaz Çelik ve Pres Döküm Çinko Alaşım gibi malzemelerde mevcuttur. Ürün grubumuz ayrıca toz kaplama, mat, krom kaplama ve parlak krom gibi birçok görsel açıdan hoşa gidecek son kata da sahiptir.
Seçeceğiniz kilitli ve kilitsiz seçeneklerle uygulamanız için bir çözüm bulacağınızdan emin olabilirsiniz.
Milli Sürgüler, arka tarafta kasnağa veya dile geçip döner mille kilitlenerek pano ve kapılarınızı güvene almak üzere tasarlanmıştır.
Bu kilitler, alet kullanmadan hızlı ve kolay takılır. Yaygın kalınlıkta kapılara takılabilir ve hafif erişim uygulamaları için idealdir.
Bu ürünler farklı Kilit Türleriyle sunulur: Master Anahtar, Aynı Anahtarlı ve Farklı Anahtarlı.
Kelebek Kilitli Çeyrek Tur Sürgüler ekstra uzun gövdeli modellerde mevcuttur. Bunlar ses geçirmez veya yalıtımlı kapılar için ideal olup, ilave sızdırmazlık özelliği için kauçuk bir contayla tedarik edilir. Krom ya da Siyah Toz Kaplamalı Pres Döküm Çinkodan mamul olup, bir dizi kavrama aralığı sunar
Bu Çeyrek Tur Kilit titreşim yapmaz ve sol veya sağ yöne kullanılabilir. Kilit, ancak raybanın anahtar içinde itilip çevrilmesiyle açılır. Bu Çeyrek Tur Sürgü çeşitleri birçok uygulamaya uyacak şekilde farklı kaplama ve rayba seçimleriyle sunulur ve 16,5 x 19,0 mm açıklıkta kullanılır.
Kanatlı Topuzlu Çeyrek Dönüşlü Kilit, kapıları, dolapları, muhafazaları ve diğer erişim noktalarını sabitlemek için tasarlanmıştır. Topuzun 90 derece döndürülmesiyle çalıştırılırlar, bu da mandalın devreye girmesine veya devreden çıkmasına neden olur, bu da onları sık sık açma ve kapama gerektiren uygulamalar için ideal hale getirir. Her kilit bir dış sızdırmazlık contası ve bir montaj somunu ile birlikte gelir.
Montaj deliğine yerleştirilerek ve somun sıkılarak kolay ve hızlı bir şekilde monte edilecek şekilde üretilmiştir. Ürün yelpazesi, elektrik muhafazaları, mobilya dolapları ve ekipman kapakları gibi çeşitli uygulamalarda kullanılan çeşitli malzemeler, yüzeyler ve kavrama aralıkları içerir.
Montajı Kolay Çeyrek Tur Kilit, bir klips yardımıyla 20,2 x 22,2 mm açıklığa kolayca oturur. Sol veya sağ yön için uygundur. Dahili yay, 1,5 mm torsiyon sağlar ve 0,8 ila 2,0 mm kalınlığında panolarda kullanılabilir.
Asma kilitle kilitlendiğinde ilave güvenlik için Asma Kilit takma özelliğine sahiptir. İlave sızdırmazlık için kauçuk bir contaya da sahiptir. Sağ ve sol elle açılan kapı özelliği ve bir dizi kavrama aralığı da mevcuttur
Baskılı Milli Sürgüler, T biçimli tutamağa sahiptir. Döner mil (mandal) sayesinde Pano ve kapılar güvenli giriş sağlamak için tasarlanmıştır.
Mil, arka tarafta kasnağa veya dile geçerek kilitlenir. Bu sürgüler standart teknoloji içerir. Titreşim koşullarında daha iyi sızdırmazlık gerektiren dolaplar için idealdir.
Yaylı Çeyrek Tur Sürgüler, elektrik dolapları ve mahfazaları için idealdir. Yedi baş stili ve altı kavrama aralığında, ayrıca iki malzeme (paslanmaz çelik ve pres döküm çinko alaşım) seçeneğinde mevcut olup farklı kaplamalarla sunulur. Bu ürün birçok farklı çeşit içerir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin