Asma kilitle kilitlendiğinde ilave güvenlik için Asma Kilit takma özelliğine sahiptir. İlave sızdırmazlık için kauçuk bir contaya da sahiptir. Sağ ve sol elle açılan kapı özelliği ve bir dizi kavrama aralığı da mevcuttur
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Deliği Genişliği | Bitir | Montaj Deliği Uzunluğu | Kavrama Aralığı | Satın Al | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQT-1 | 16,6124 TL - 16,6124 TL | Üretimde |
0.354 in
9.0 mm
|
No Finish
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|||||
2654047001E | 50 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||||||
50 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||||||
562134E | 100 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Chrome Plated
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||||||
19 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Powder Coated
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||||||
146 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Powder Coated
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||||||
41 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||||||
50 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||||||
95 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Chrome Plated
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||||||
49 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Powder Coated
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||||||
562236E | Üretimde |
0.795 in
20.2 mm
|
Powder Coated
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||||||
Üretimde |
0.795 in
20.2 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||||||
42 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||||||
50 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Chrome Plated
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||||||
67 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Chrome Plated
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||||||
1800 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Powder Coated
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||||||
10 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||||||
50 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||||||
49 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Chrome Plated
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||||||
250 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Chrome Plated
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin