Mini Cam Latches are Wing Knob designed and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side.
The cam latch provides easy fixing and has a clip assembly.
Series Code :SR5529
Seri Kodu: SR5529
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kulp Tipi | Mil Uzunluğu | Kulp Malzemesi | Bitir | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kelebek Topuz Tutamak
|
1.142 in
29.0 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Black Powder Coated
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
86 Stokta |
Kelebek Topuz Tutamak
|
1.378 in
35.0 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Black Powder Coated
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
5 Stokta |
Topuz Tutamak
|
1.496 in
38.0 mm
|
Zinc Alloy
|
Black Powder Coated
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||
336 Stokta |
Kelebek Topuz Tutamak
|
1.142 in
29.0 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
14 Stokta |
Topuz Tutamak
|
1.496 in
38.0 mm
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||
13 Stokta |
Kelebek Topuz Tutamak
|
1.378 in
35.0 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
128,9654 TL - 180,5515 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kelebek Topuz, Anahtarla Çalışan Tutamak
|
1.142 in
29.0 mm
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
29 Stokta |
Kelebek Topuz Tutamak
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
Powder Coated
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kelebek Topuz Tutamak
|
1.142 in
29.0 mm
|
PA
|
Powder Coated
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
26 Stokta |
Kelebek Topuz Tutamak
|
1.496 in
38.0 mm
|
PA
|
Powder Coated
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||
295,4001 TL - 413,5601 TL | 32 Stokta |
Kelebek Topuz, Anahtarla Çalışan Tutamak
|
1.142 in
29.0 mm
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.