Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(23 Ürün grupları)
Krom Kapaklı Ayarlanabilir Ayaklar hafif dengesiz zeminlerde ofis mobilyaları, raflar, satın alma noktası teşhirleri, dolaplar ve küçük makineler gibi hafif hizmet uygulamaları için uygun maliyetli bir çözümdür. Ürünler krom kapaklı siyah Polietilenden (PE) imal edilmiştir.
Saplama Montajlı Plastik Döner Tabanlı Tesviye Ayakları düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir. Mafsallı tabla ve geniş çaplı ped güçlü tesviye ve destek sağlar.
Ayarlanabilir Ayaklar - Plastik Sert Tabanlı Standart/Mafsalsız; düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir. Plastik taban zemini koruyan yumuşak ve aşındırmayan bir yüzey oluşturur.
Ayarlanabilir Klipsler bir panoya iterek monte edilir, ayarlanabilir klips birçok farklı kablo ebadını alacak kadar işlevseldir.
2 türü mevcuttur. Kabloları, 3 mm'lik bir panoya tutturulan bir itmeli tespit parçasıyla panoya bağlayın. Tip 1 kayışı yerine sabitleyecek ve hareket etmesini önleyecek bir anti-rotasyon özelliğine sahiptir.
Ayarlayıcılar - Seviye Montajlı; düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir.
Mini Yaylı Perçinler erkek ve dişi parçalara sahiptir. UL94 V-2, RMS-01 standardına uygun Naylon 6/6 ile mamuldür. Sadece takarak iki panoyu bir araya getirmek için mükemmel çözüm sunar.
Erkek ve dişi parçaları birbirine bastırarak çabucak takın. Mini naylon perçinler dış mekanlar için ideal seçimdir. Korozyona, yağlara, aşınmaya ve çoğu kimyasala dirençlidir.
Yaylı Bağlantı Elemanlarımız; Naylon 6/6, Alçak Yoğunluklu Polietilen (LDPE) ve Polipropilen (PP) klipsi LDPE seçenekleri sunar.
Bu perçin kurulumunda bir erkek klips ve bir dişi pul bulunur. Erkek klips dişi pula geçirilir ve iki yüzey tek kurulumla bir arada tutturulur. Perçin kurulumu, oluklu panolar için ideal seçimdir.
Düz panoları birleştirmek için erkek ve dişi parçalar içeren iki bölümlü İtmeli Klipsler. İki perçin, birbirlerine hızlı ve kolayca geçip tutunarak her iki tarafta düzgün bir görüntü sağlar. Naylon 6/6 ile mamuldür ve bağlantı elemanı kurulumun her iki tarafında düşük profile sahiptir.
Düz Sıkıştırmalı Kollu Sürgü, dirsekli tetik tasarımına sahiptir. İyi conta baskısı sağlar ve kolay kullanılır. Sol ve sağ el ile kullanıma uygun olup kapı, dolap ve panoları emniyete alır.
2 mm veya daha düşük kalınlıktaki panolara uygundur. Ayarlanabilir tutma aralıklarında mevcuttur: 0 mm-24 mm, 24 mm-46 mm, 36 mm-48 mm, 51 mm-63 mm.
Bu Sürgüler benzer anahtarlı (5333) veya farklı anahtarlı ya da kilitsiz olarak, her kilit için 2 anahtarla temin edilir.
Cırt cırtlı klips demeti sağlam kavrar. Çok kapsamlı bir çap aralığına göre ayarlanabilir. Demeti içine kitler, yönlendirme değişikliklerinde açılabilir. Yüksek titreşimli uygulamalar için elverişlidir. Klips kapandıktan sonra kulakçık bırakılana kadar açılmaz. UL94 V-2 veya UL94 V-0 malzemeden mamuldür
Birinci Sınıf Makine Ayakları, makine ve elektronik kabinleri gibi yüksek kaliteli montaj ayağı gereken uygulamalarda kullanım için uygundur. Poliamit (PA) veya Paslanmaz Çelik tabana monte Paslanmaz Çelik ya da Yumuşak Çelik Saplama olarak mevcuttur. Cıvatalı taban veya tabansız olarak da bulunur.
Makine Tevsiye Ayakları hafif hizmet tipi uygulamalar için uygun maliyetli bir çözümdür. Bu tesviye ayaklarını büro mobilyasında, raflarda, alım noktası vitrinlerinde, dolaplarda ve küçük makinelerde kullanın.
Mandallı Perçinler, renkli parçalarlar birbirine geçer ve iki perçinli montaj gerektirir. Tek yapmanız gereken, birbiriyle aynı iki mandallı perçini birbirine geçirerek uygulamanız için hazır tek bir bağlantı oluşturmaktır. Kolay kullanılan bu perçinler montaj için vida gibi aletler gerektirmez.
Uyumlu takma deliği 5,5 mm çapında olduğunda, Mandallı Perçinler, Yaylı Segmanlar ve Yaylı Segman Pulları ile birlikte kullanılabilir.
Yaylı Segmanla birlikte kullanıldığında çok ince uygulamalar için de uygundur. Mandallı Perçinler, özel tamponlama pulu görevi görerek mandallı perçine daha çok yüzey desteği sağlayan Yaylı Segman Pulları ile birlikte de kullanılabilir.
Ayarlanabilir Eğim Kızakları Siyah Polipropilenden (PP) mamuldür, parlak çinko kaplama çelik bilye ve saplamaya sahiptir. Eğilebilen bu kızaklar açılı uygulamalar için idealdir ve düz olmayan zeminlerde kullanım için ayarlanabilir.
Dişli Eklentilerle kullanıma uygundur.
Ayarlanabilir pürüzsüz tabanlı raylar.
Sanayi Tipi Mafsallı Ayak çeşitleri, siyah Poliamit (PA) taban monte 304 Paslanmaz Çelikten imal edilmiş dişli saplamaya sahiptir ve azami 30 mafsal sağlar. Yiyecek Üretim ve İkram Sektörlerinde kullanım içini idealdir.
Saplama Montajlı Plastik Döner Tabanlı Tesviye Ayakları düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir. Mafsallı tabla ve geniş çaplı ped güçlü tesviye ve destek sağlar.
Saplama Montajlı Sabit Plastik Tabanlı Tesviye Ayakları düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir. Plastik taban zemini koruyan yumuşak ve aşındırmayan bir yüzey oluşturur.
Çinko kaplama çelik saplamadan imal edilmiş, Poliamit (PA) tabanlı Standart Makine Ayaklarımız makineler, elektronik kabinleri ve taşıma bandı uygulamalarını destekler. Ayaklar azami 20 derece mafsala sahiptir ve cıvata delikli veya deliksiz olarak satın alınabilir. Daha fazla tutunma gerektiğinde, ek kaydırmaz tabanlar ayrı olarak satın alınabilir.
Saplama Montajlı ve Plastik Döner Tabanlı Tesviye Ayakları düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir. Mafsallı tabla ve geniş çaplı ped güçlü tesviye ve destek sağlar.
Yapışkan Kablo Kelepçeleri, demetleri güvenle tutturup kilitleyen bir mandala sahiptir. Kablo, tel ve kordonları tutturmak ve yönlendirmek için idealdir.
Bu kelepçeler ayarlanabilir olup tırnak söküldükten sonra tekrar açılabilir. Bu işlevi sayesinde yönlendirme değişiklikleri yapılabilir. Kelepçenin tepesindeki yan kilit, klipsin kayıp açılmasını önler.
Kablo kelepçelerinde yer alan kendinden yapışkanlı şeritle kablo demetleri pratik ve kolay bir şekilde tutturulur.
Yaylı Segman çeşitlerimiz Naylondan mamuldür ve ve Yaylı Segmanlar ve Yaylı Segman Pulları olarak iki çeşittir. Uygun delik 5,5 mm çapında olduğunda, çoğu zaman Mandallı Perçinlerle kullanılırlar.
Yaylı Segmanlar, Mandal Perçinlerle kullanıldığında tespit aralığı genişleyerek perçin tespit uzunluğunun tamamı kullanılabilir. Bu kombinasyon çok ince uygulamaları birleştirmek için idealdir.
Yaylı Segman Pulu hem Yaylı Segman hem de Mandallı Perçinle beraber kullanılarak daha yumuşak malzemeler ve daha büyük delik boyutları için daha geniş yüzey desteği oluşturur. Bu kombinasyo dönen uygulamalar için uygundur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin