This range of Industrial Articulated Feet feature a threaded stud made from 304 Stainless Steel attached to a black Polyamide (PA) base, providing a maximum articulation of 30. Ideal for use in Food Production Industries and Catering.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 537,9056 TL - 537,9056 TL | 1152 Stokta |
M12 x 75
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 537,9056 TL - 537,9056 TL | 3000 Stokta |
M10 x 75
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 562,4037 TL - 562,4037 TL | 238 Stokta |
M10 x 75
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 620,6522 TL - 620,6522 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16 x 100
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 562,4037 TL - 562,4037 TL | 546 Stokta |
M12 x 75
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 493681 | 746,7173 TL - 746,7173 TL | 27 Stokta |
M20 x 100
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
| 537,9056 TL - 537,9056 TL | 2244 Stokta |
M8 x 75
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 639,1572 TL - 639,1572 TL | 1722 Stokta |
M12 x 100
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 620,6522 TL - 620,6522 TL | 630 Stokta |
M12 x 100
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 888,1331 TL - 888,1331 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20 x 150
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 436,4437 TL - 436,4437 TL | 46 Stokta |
M8 x 50
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 639,1572 TL - 639,1572 TL | 115 Stokta |
M10 x 100
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 620,6522 TL - 620,6522 TL | 850 Stokta |
M10 x 100
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 734,4157 TL - 734,4157 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16 x 150
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin