Menü Arama

Ayarlayıcılar - Seviye Montajlı

Stokta

Adjusters - Level Mount adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
10 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Uzunluğu Taban Çapı Satın Al
87,7934 TL - 215,0938 TL 2850 Stokta
45.0 mm
25.0 mm
88,8448 TL - 217,6697 TL 12000 Stokta
35.0 mm
37.5 mm
95,8893 TL - 234,9289 TL 500 Stokta
45.0 mm
25.0 mm
103,4595 TL - 253,476 TL 4 Stokta
45.0 mm
47.5 mm
84,3237 TL - 206,5932 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0 mm
25.0 mm
117,3383 TL - 287,4787 TL 1650 Stokta
70.0 mm
25.0 mm
108,5063 TL - 265,8404 TL 1330 Stokta
45.0 mm
47.5 mm
104,6162 TL - 256,3095 TL 2400 Stokta
45.0 mm
47.5 mm
92,2093 TL - 225,913 TL 550 Stokta
45.0 mm
37.5 mm
133,0044 TL - 325,8608 TL 9500 Stokta
45.0 mm
47.5 mm
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 25.0 mm M10 45.0 mm Black

RD25M1045F

Fiyat Aralığı
215,0938 TL - 87,7934 TL

Stok Seviyeleri
2850 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    25.0 mm
  • Taban Tipi
    Rigid
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 37.5 mm M10 35.0 mm Black

RD375M1035F

Fiyat Aralığı
217,6697 TL - 88,8448 TL

Stok Seviyeleri
12000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    37.5 mm
  • Taban Tipi
    Rigid
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6; Çelik
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 25.0 mm M12 x 1.75 45.0 mm Black

RD25M1245F

Fiyat Aralığı
234,9289 TL - 95,8893 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.75
  • Taban Çapı
    25.0 mm
  • Taban Tipi
    Rigid
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6; Çelik
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 47.5 mm M10 45.0 mm Black

RD475M1045F

Fiyat Aralığı
253,476 TL - 103,4595 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    47.5 mm
  • Taban Tipi
    Rigid
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6; Çelik
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 25.0 mm M10 35.0 mm Black

RD25M1035F

Fiyat Aralığı
206,5932 TL - 84,3237 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    25.0 mm
  • Taban Tipi
    Rigid
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6; Çelik
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 25.0 mm M10 70.0 mm Black

RD25M1070F

Fiyat Aralığı
287,4787 TL - 117,3383 TL

Stok Seviyeleri
1650 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    25.0 mm
  • Taban Tipi
    Rigid
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 47.5 mm M10 45.0 mm Black

RD475M1045C

Fiyat Aralığı
265,8404 TL - 108,5063 TL

Stok Seviyeleri
1330 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    47.5 mm
  • Taban Tipi
    Rigid
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6; Çelik
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 47.5 mm M12 45.0 mm Black

RD475M1245F

Fiyat Aralığı
256,3095 TL - 104,6162 TL

Stok Seviyeleri
2400 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    47.5 mm
  • Taban Tipi
    Rigid
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 37.5 mm M10 45.0 mm Black

RD375M1045F

Fiyat Aralığı
225,913 TL - 92,2093 TL

Stok Seviyeleri
550 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    37.5 mm
  • Taban Tipi
    Rigid
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 47.5 mm M10 45.0 mm Black

RD475M1070F

Fiyat Aralığı
325,8608 TL - 133,0044 TL

Stok Seviyeleri
9500 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    47.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Diş Uzunluğu
    45.0 mm
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama