Stud Mount Levelling Feet with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Tam Malzeme | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23817 Stokta |
M10
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||
| 180000 Stokta |
M8
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 274550 Stokta |
M8
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 231200 Stokta |
M6
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 10166 Stokta |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon 6/6
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 48 Stokta |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylene
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropylene
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 530 Stokta |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylene
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 9129 Stokta |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylene
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 80850 Stokta |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Low Density Polyethylene;Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 10088 Stokta |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 4796 Stokta |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 4182 Stokta |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 118028 Stokta |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 1170 Stokta |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylene
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropylene
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 2953 Stokta |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin