Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.
Dişli Eklentiler ve Kızaklar çok çeşitli seçeneklerle mevcuttur. Eklentiler boru ve tüplerin boş uçlarına takılarak temiz ve düzenli bir görünüm sağlar.
Malzeme: HDPE, PA, Aluminium Alloy Renk: Siyah, Gri, Doğal renk Seri Kodu: SR1570, SR1571, SR1567
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | L2 | T2 | Diş Boyutu | Malzeme | L1 | T1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,8203 TL - 46,1098 TL | 152100 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 12,7533 TL - 102,0612 TL | 5900 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 19,5681 TL - 125,4606 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.366 in
34.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 41,3207 TL - 101,2358 TL | 151430 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 20,9232 TL - 51,2619 TL | 167000 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 11,881 TL - 29,1086 TL | 47300 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 129,4398 TL - 317,1277 TL | 16100 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aluminium Alloy
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 12,349 TL - 12,349 TL | 1000 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 16,0866 TL - 39,4124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 21,1335 TL - 51,7771 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 20,2924 TL - 49,7163 TL | 70350 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 13,1427 TL - 32,1998 TL | 76450 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 31,858 TL - 78,052 TL | 9350 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 27,1265 TL - 66,4602 TL | 75050 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 8,6532 TL - 21,2002 TL | 101200 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 46,1572 TL - 113,0853 TL | 64000 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 40,059 TL - 98,1447 TL | 31650 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 10,6115 TL - 21,951 TL | 34500 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 21,1335 TL - 51,7771 TL | 20700 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 24,498 TL - 60,0201 TL | 144100 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin