Menü Arama

Dikdörtgen Boru Eklentileri - Çok İşlevli

Stokta

Çok İşlevli Dikdörtgen Boru Eklentileri, nihai ürününüzde zarif bir görünümün öncelik olmadığı durumlarda idealdir. Dikdörtgen borulara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken hem güvenlik sağlar hem de yeni kesilmiş borulardaki keskin kenarları düzgün kapatır.

Pratik ve uygun maliyetli bu ürün grubu ince cidarlı ve çok çeşitli boyutlarda sunulduğundan boru eklentisi koruması için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Özellikle uygulamanızın görüntüsü kritik bir faktör olmadığında pratik bir seçimdir.

Elle bastırarak veya tokmakla kolayca takıldığından kurulumu hızlı ve pratiktir. Makine yapımı ve yapısal borulama uygulamalarında kullanılabilir.

  • Zarif bir görünümün öncelik olmadığı durumlarda idealdir.
  • Dikdörtgen borulara sıkıca oturarak kontaminasyonu önler ve güvenlik sağlar.
  • Elle bastırarak veya tokmakla kolayca takılır.
Malzeme: LDPE Renk: Beyaz, Gri, Siyah Seri Kodu: SRILR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
218 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu B h Renk A h1 Azami Et Kalınlığı Minimum Wall Thickness Satın Al
1320 Stokta
100.0 mm
24.0 mm
Siyah
120.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
250 Stokta
70.0 mm
22.0 mm
Siyah
90.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
24.5 mm
Siyah
120.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
230 Stokta
80.0 mm
25.0 mm
Siyah
120.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
1900 Stokta
50.0 mm
28.0 mm
Siyah
150.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
200 Stokta
40.0 mm
21.5 mm
Siyah
150.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
2070 Stokta
80.0 mm
24.0 mm
Siyah
120.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
2.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
28.0 mm
Siyah
150.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1540 Stokta
100.0 mm
27.0 mm
Siyah
150.0 mm
7.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
4400 Stokta
60.0 mm
24.0 mm
Siyah
100.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
5130 Stokta
50.0 mm
21.5 mm
Siyah
120.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
1050 Stokta
80.0 mm
24.5 mm
Siyah
160.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
2618 Stokta
80.0 mm
24.5 mm
Siyah
140.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
8190 Stokta
30.0 mm
15.0 mm
Siyah
100.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
240 Stokta
60.0 mm
24.5 mm
Siyah
80.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
10350 Stokta
20.0 mm
21.5 mm
Siyah
120.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
600 Stokta
30.0 mm
14.5 mm
Siyah
120.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
350 Stokta
30.0 mm
21.5 mm
Siyah
150.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
2400 Stokta
40.0 mm
21.5 mm
Siyah
120.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
500 Stokta
45.0 mm
15.0 mm
Siyah
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
  • / 11
Dikdörtgen Boru Eklentisi 120.0 mm 100.0 mm Siyah LDPE

20591335


Stok Seviyeleri
1320 Stokta
Özellikler
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Siyah LDPE - PIR

20591182


Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi Siyah LDPE

20591304


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi Siyah LDPE

20591328


Stok Seviyeleri
230 Stokta
Özellikler
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi Siyah LDPE

20591373


Stok Seviyeleri
1900 Stokta
Özellikler
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi Siyah LDPE

20591366


Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi Siyah LDPE

20591311


Stok Seviyeleri
2070 Stokta
Özellikler
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi Siyah LDPE

20591380


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 150.0 mm 100.0 mm Siyah LDPE

20591397


Stok Seviyeleri
1540 Stokta
Özellikler
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi Siyah LDPE

20591243


Stok Seviyeleri
4400 Stokta
Özellikler
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi Siyah LDPE

20591298


Stok Seviyeleri
5130 Stokta
Özellikler
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi Siyah LDPE

20591403


Stok Seviyeleri
1050 Stokta
Özellikler
  • A
    160.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi Siyah LDPE

20591342


Stok Seviyeleri
2618 Stokta
Özellikler
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 100.0 mm 30.0 mm Siyah LDPE

20591212


Stok Seviyeleri
8190 Stokta
Özellikler
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Siyah LDPE - PIR

20591113


Stok Seviyeleri
240 Stokta
Özellikler
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi Siyah LDPE

20591267


Stok Seviyeleri
10350 Stokta
Özellikler
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi Siyah LDPE

20591274


Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi Siyah LDPE

20591359


Stok Seviyeleri
350 Stokta
Özellikler
  • A
    150.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi Siyah LDPE

20591281


Stok Seviyeleri
2400 Stokta
Özellikler
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 90.0 mm 45.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Siyah LDPE - PIR

20591168


Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm