Horizontal Inserts fit the ends of Rectangular tubes and are ideal for attaching levelling feet or castors. Four types are available, each with different joining configurations. Type 1 has one level and two directions, Type 2 includes one level, two directions and a top thread, Type 3 has one level, two directions and a bottom thread, and Type 4 features one level, two directions and two threads.
Boru Eklentileri farklı özelliklerle sunulur. Tüp uçlarına takılıp dengeleme ayakları ve kasterlere takmak için idealdir.
Malzeme: Nylon Renk: Black Seri Kodu: SR1421
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Gauge | L2 | E | Vida Boyutu | G | L1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,1861 TL - 51,1861 TL | 800 Stokta |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1
|
||
| 56,8278 TL - 56,8278 TL | 900 Stokta |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
||
| 54,2532 TL - 132,9204 TL | 980 Stokta |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
||
| 67,6062 TL - 165,6352 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
||
| 31,0809 TL - 31,0809 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 29,3371 TL - 29,3371 TL | 400 Stokta |
1.5 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 49,75 TL - 49,75 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 37,3252 TL - 91,447 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
||
| 32,0682 TL - 78,5673 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
||
| 66,4856 TL - 162,8897 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1
|
||
| 72,4196 TL - 72,4196 TL | 250 Stokta |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
||
| 81,1694 TL - 198,8652 TL | 5750 Stokta |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.299 in
33.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
||
| 71,181 TL - 174,3934 TL | 1280 Stokta |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.299 in
33.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
||
| 76,0175 TL - 186,2429 TL | 200 Stokta |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.299 in
33.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
3
|
||
| 62,6748 TL - 62,6748 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
4
|
||
| 66,6599 TL - 163,3169 TL | 12410 Stokta |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
||
| 28,0728 TL - 68,7784 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 54,3583 TL - 133,1779 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
||
| 39,2935 TL - 96,2693 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin