Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(13 Ürün grupları)
Ağzı Genişler Perçinler birden fazla panoyu tespit etmek ve birleştirmek için kullanılır. Ürünlerimiz iki malzeme seçeneğiyle mevcuttur: K Reçine ve Polipropilen (PP).
K Reçine seçenekleri şeffaftır. Bu malzeme yüksek darbe dayanımı, sağlamlık, mükemmel şeffaflık ve parlaklık sunar. Bu sebeple, kaplamalı ürünler için idealdir. K Reçine, tıbbi ve teşhir bileşenleri gibi birçok uygulamada iyi bir seçenektir.
PP seçenekleri siyah ve beyaz olarak sunulur. Isı dengesi iyi olan bu malzeme birçok asit ve alkaliye dayanıklıdır. PP, elektronik uygulamalar veya ambalaj bileşenleri için iyi bir seçenektir.
Malzemeler: K Reçine ve Polipropilen (PP) Renkler: Siyah, Şeffaf ve Beyaz
UL94-V0 standardına uygun olarak siyah Naylon 6/6 ile imal edilen Bobin İstifleme Ayakları ve İzolatörler. Fiber Aksesuarlar birçok fiber bobini istiflemek veya bobinlerle BDK arasında aralık oluşturmak için kullanılır.
Plastic Vidalı Perçinleri hızla değiştirilmesi gereken emniyet panelleri ve aksamı için uygun, hızlı bırakmalı bağlantı elemanlarıdır. Yıldız başlı bir tornavidayla kolayca takılır, sıkıştırılır ve çıkarılırlar.
Ürün çeşitlerimiz, yıldız başlı tasarımıyla kolay takılıp çıkarılan, Naylon 6 ve Naylon6/6'dan mamul perçinler gibi farklı malzemeler içerir. Yüksek elektrik yalıtımı özellikleri sebebiyle elektrikli ve elektronik kurulumlarda kullanım için idealdir. Naylon çeşitleri arasında, Darbeye Dayanıklı Hale Getirilmiş Naylondan, farklı pim malzemesiyle mamul yüksek dirençli seçenekler de vardır. Asetal pim seçeneği ahşap, beton, alçı, metal ve plastik gibi tek parça veya oyuk materyaller için idealdir. Çinko Kaplama Çelik mükemmel termal ve elektrik yalıtımının yanı sıra yüksek çekme gücü sunar. Daha büyük delik çaplarına uygun olup daha yüksek tutma gücü sunan, Poliamid PA6'dan mamul seçeneklerimiz de bulunur.
Bu İtmeli Perçin türü, özellikle bakım isteyen ve çabuk takılıp çıkarılması gereken uygulamalarda en uygun şekilde takmak ve çıkarmak üzere tasarlanmış pano bağlantı elemanıdır.
"T" stilindeki perçin, kolay kavranırken kullanıcının kolaylığını da artıran topuz başa sahiptir. Basit itmeli tasarımlı perçin montaj aletleri gerektirmez. Basit ve etkili itme-çekme tasarımı sayesinde perçin, uygulamaya 25 kere takılıp çıkarılabildiğinden hem ekonomik bir çözümdür. Ayrıca takma çıkarma işlemini son derece hızlandırır.
Bu yaylı klipsler tellerin panoya güvenle bağlanmasını sağlar. Vidalı veya yaylı geçmeli kurulumları mevcuttur.
Yaylı Mandallı Perçinler, Naylon 6'dan mamul bir Piston ile Polikarbonat'tan (PC) mamul Halka içerir. Birlikte, panoları sabitleyip birleştirmek için Yaylı Mandal kurulumu oluştururlar.
Montaj için tek yapmanız gereken, halkayı sökülebilir panonun içine itip istenen pistonu halkaya yerleştirmektir. Pano ve piston sabit panonun içine itildiği zaman birbirlerine kilitlenir. Sabit olmayan panoyu kolayca çıkarmak için pistonu çekin.
Bu pratik pano bağlantı elemanları bakım gerektiren normal uygulamalar için idealdir. Kolay kavrama veya mini kavrama tasarımlarında, birçok farklı pano delik ve kalınlık aralıklarına uygun olarak sunular.
Yaylı Mandallı Perçinler elektrik ekipmanı, metal mahfazalar, telekomünikasyon ekipmanı, elektrikli aletler ve daha fazlası için idealdir.
Çeyrek Tur Pano Bağlantıları yuvalara oturur ve saplamayı 90 derece kadar çevirerek takılır. Bu sürece 'çeyrek tur döndürme' denir. Bağlantı elemanı öngörülebilir tespit kuvveti sağlar ve kilitli pozisyonda kazayla açılmaya karşı bir kontrol mekanizması sağlar. Hızlı ve aynı zamanda güvenli kurulan bir çözüm. Bu hızlı bağlantı elemanları kalıcı bir montaj çözümü sunar. Hızla değiştirilmesi gereken emniyet panelleri ve aksamı için ideal seçimdir.
Takıp çıkarılması:Düz uçlu bir tornavida ya da bozuk para ile bağlantı elemanını çeyrek tur döndürün. Böylece, alt pano serbest kalırken panodaki bağlantı elemanı kalır. Alternatif olarak, çekiç kullanarak pistonu halkaya geçirip iki panoyu birbirine tutturun.
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanları çeşitlerimiz Asetal Kopolimer, Asetal RMS-14, Polioksimetilen (POM), Nylon 6/6 ve Poliamid malzemelerinde mevcuttur.
Havşalı Perçinler, havşalı deliklerde ve düz bir yüzey gerektiren diğer uygulamalarda kullanılır. Tasarımları bir yüzeye düz oturmalarını sağlar, yani takıldıktan sonra perçin kafası çıkıntı yapmaz. Kayar raylı uygulamalar için idealdir.
Bu perçinler ayrıca kurcalamaya karşı dayanıklı bir tasarıma sahiptir ve DIN ISO 7721 havşalı delik spesifikasyonuna uyum sağlayabilir.
Katlanır Ayaklı İtmeli Perçinler, katlanır ayak tasarımıyla birçok farklı uygulama ve malzemede güvenli bir kavrama sağlar.
Pim, perçinin gövdesine itildiğinde ayaklar dışa doğru genişleyerek kurulum malzemesine sıkıcı tutunur. Perçin ayakları 18,6 mm. uzunluğa kadar genişler.
Böylece, perçin geniş bir alanı kaplar ancak gerilme mukavemeti azalır. Bu yüzden, bu perçinler karton kutular daha ince uygulamalar diğer gözenekli malzemeler için daha uygundur. Bir kez oturduktan sonra, perçin kutunun dışından çıkarılamaz.
İtmeli Perçin konik başlı tasarıma sahiptir. Konik tasarımı sayesinde pratik şekilde takılıp çıkarılır.
Perçin, parçaya kolayca geçirilerek hızla takılır. Yassı başlı pime bastırdığınızda H şeklindeki halkaya geçer. Pim, halkaya geçirildiğinde halkanın ayakları genişleyerek perçin parçasını yerine sıkıca oturtur. Perçin kurulumu takıldıktan sonra pimin başı pano yüzeyinden çıkar ancak yine de düzenli ve zarif bir görünüm sağlar.
Bu İtmeli Perçinler, parmak basıncıyla kolay montaj için bir pim içerir. Yuvarlak, kare veya dikdörtgen deliklere monte edilebilen çok yönlü bir perçindir. Dönme engelleyici uygulamalarda kare deliğe montaj yöntemi kullanılır.
Monte edilmiş veya ön montajlı olarak tedarik edilebilen perçin bir pim ve bir halka içerir. Bu perçinler de daha fazla rahatlık için montaj sonrasında çıkarılabilir.
Yaylı Perçinler alet gerektirmeden takılabilen hızlı ve pratik bir bağlantı elemanı çözümüdür. Hızlı ve ekonomik olan bu ürünler, genişleyerek parçaları yerine kalıcı olarak sıkıca oturtan özel olarak tasarlanmış ayaklara sahiptir.
Ürünlerimiz birçok farklı naylon içerir; Naylon 6, Naylon 4/6 ve Naylon 6/6. Kolayca itilerek takılır ve düzgün ve pürüzsüz görünür. Bu perçinler farklı alev direnci sınıflandırmalarına sahiptir: UL94 V1 ve UL94 V2. Ayrıca 130C (266F) sıcaklıklara dayanabilir.
Alçak Yoğunluklu Polietilenden (LDPE) mamul Yaylı Perçinler de parmakla veya sokarak geçen türlere sahiptir. Parmakla geçenler, perakende teşhir veya satış noktası uygulamalarında hızlı kurulum için idealdir. Sokarak geçen iki parçalı bağlantı elemanları, birden çok panoyu birbirine tutturmanın güvenli bir yoludur.
Yüksek performanslı termoplastik Polisülfondan (PSU) mamul, ısıya dayanıklı yaylı perçin çeşitleri de sunuyoruz. UL94 V1 sınıfı alev direncine sahip olan bu parça 155C (311F) sıcaklığa dayanabilir. Kapsamlı Yaylı Perçin çeşitlerimiz K Reçine ve Polipropilen (PP) seçenekleri de sunar.
Yük Dağıtıcı Perçinler hızlı, ekonomik ve kalıcı bağlama çözümü sunan ürünlerdir. Yük Dağıtıcı Perçinler perçin gövdesi pano deliğine getirilerek ve hazır takılı pistonu kuruluma iterek takılır. Perçin, uygulama içinde genişleyip açılarak güvenli ve sıkı bir şekilde oturur. Bu perçinler kör taraftan tespit edilerek sağlam bir bağlantı sağlar.
Birçok farklı ürün çeşidimiz Naylon 6, Naylon 6/6, Polipropilen (PP) ve Polietilen (PE) içerir. Bu perçinler iyi elektrik yalıtımı ile korozyon direnci sunar.
Ayrıca satın alınabilen Perçin El Aleti Yük Dağıtıcı Perçinlerin daha çabuk takılmasını sağlar ve bu montaj yöntemi tavsiye edilir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.