10393246
496000
Množství | Jednotková cena |
---|---|
5 + | 632,8311 Kč |
Přilnavost | Lepidlo |
---|---|
Certifikace | UL |
Barva | černá |
Materiál | PO |
Styl balení | Předřezané délky |
Speciální vlastnosti | Samozhášecí |
Tvar profilu | kulaté |
Vnitřní průměr (po smrštění) | 6.0 mm |
Vnitřní průměr (po smrštění) | 0.236 in |
Maximální provozní teplota | 125 °C |
Maximální provozní teplota | 257 °F |
Minimální teplota pro plné smrštění | 110 °C |
Minimální teplota pro plné smrštění | 230 °F |
Minimální provozní teplota | -55 °C |
Minimální provozní teplota | -67 °F |
Provozní teplota | -55 - 125 °C |
Provozní teplota | -67 - 257 °F |
Celková délka | 1.22 m |
Celková délka | 4.003 ft |
Vnitřní průměr před smrštěním | 19.0 mm |
Vnitřní průměr před smrštěním | 0.748 in |
Tloušťka stěny (po smrštění) | 2.2 mm |
Tloušťka stěny (po smrštění) | 0.087 in |
Poměr smrštění | 3:1 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.