20213879
20213879
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 3 489,887 Kč |
10 - 14 | 3 140,9478 Kč |
15 - 24 | 2 966,4783 Kč |
25 + | 2 792,0087 Kč |
d1 tol. H7 | 12.0 |
---|---|
d2 | 25.0 |
d3 | 26.0 |
l1 min | 160.0 |
l1 max | 190.0 |
l2 | 56.0 |
zdvih l3 | 30.0 |
w1 | 13.0 |
w1 tol. JS9 | 4.0 |
w2 | 13.8 |
Shaft | 13x16x6 |
Hmotnost (g) | 500.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.