20213961
20213961
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 3 489,887 Kč |
10 - 14 | 3 140,9478 Kč |
15 - 24 | 2 966,4783 Kč |
25 + | 2 792,0087 Kč |
d1 tol. H7 | 10.0 |
---|---|
d2 | 22.0 |
d3 | 22.0 |
l1 min | 180.0 |
l1 max | 240.0 |
l2 | 48.0 |
zdvih l3 | 60.0 |
w1 | 12.0 |
w1 tol. JS9 | 3.0 |
w2 | 11.4 |
Shaft | 11x14x6 |
Hmotnost (g) | 380.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.