20214012
20214012
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 3 655,9304 Kč |
10 - 14 | 3 290,387 Kč |
15 - 24 | 3 107,4913 Kč |
25 + | 2 924,8435 Kč |
d1 tol. H7 | 12.0 |
---|---|
d2 | 25.0 |
d3 | 26.0 |
l1 min | 280.0 |
l1 max | 420.0 |
l2 | 56.0 |
zdvih l3 | 140.0 |
w1 | 13.0 |
w1 tol. JS9 | 4.0 |
w2 | 13.8 |
Shaft | 13x16x6 |
Hmotnost (g) | 840.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.