20214043
20214043
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 5 918,5826 Kč |
10 - 14 | 5 326,7739 Kč |
15 - 24 | 5 030,8696 Kč |
25 + | 4 734,9652 Kč |
d1 tol. H7 | 25.0 |
---|---|
d2 | 50.0 |
d3 | 52.0 |
l1 min | 460.0 |
l1 max | 660.0 |
l2 | 108.0 |
zdvih l3 | 200.0 |
w1 | 26.0 |
w1 tol. JS9 | 8.0 |
w2 | 28.3 |
Shaft | 26x32x6 |
Hmotnost (g) | 4980.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.