20214463
20214463
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 3 614,7913 Kč |
10 - 14 | 3 253,213 Kč |
15 - 24 | 3 072,5478 Kč |
25 + | 2 891,8826 Kč |
d1 tol. H7 | 14.0 |
---|---|
d2 | 28.0 |
d3 | 29.0 |
l1 min | 200.0 |
l1 max | 260.0 |
l2 | 60.0 |
zdvih l3 | 60.0 |
w1 | 14.0 |
w1 tol. JS9 | 5.0 |
w2 | 16.3 |
Shaft | 13x16x6 |
Hmotnost (g) | 720.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.