20214586
20214586
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 4 299,7826 Kč |
10 - 14 | 3 869,8044 Kč |
15 - 24 | 3 654,9391 Kč |
25 + | 3 439,8261 Kč |
d1 tol. H7 | 18.0 |
---|---|
d2 | 36.0 |
d3 | 37.0 |
l1 min | 290.0 |
l1 max | 400.0 |
l2 | 74.0 |
zdvih l3 | 110.0 |
w1 | 17.0 |
w1 tol. JS9 | 6.0 |
w2 | 20.8 |
Shaft | 18x22x6 |
Hmotnost (g) | 1660.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.