Průmyslová kolečka jsou vhodná pro velké zatížení např. v automobilovém průmyslu, strojírenství a dalších průmyslových oborech. Tato kolečka jsou navržena předně pro velké zatížení a pravděpodobně budou použita u přepravních vozíků, úložných držácích, údržbu zařízení, plošinových vozíků atd. Naše nabídka koleček zahrnuje provedení s otvorem na šroub, se závitovým čepem, pevnou nebo otočnou montážní deskou. Jsou vyrobena v různých barvách a materiálech, např. pryže, polyamidu, litiny a polyuretanu. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Nosnost | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
787,3923 Kč - 1 519,133 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.874 in
200.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
220.0 kg
220.0 kg
|
|||||||
844,6626 Kč - 844,6626 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
150.0 kg
150.0 kg
|
|||||||
305,4412 Kč - 622,8215 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
257,6951 Kč - 497,9508 Kč | 4 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||||||
4 981,2826 Kč - 14 185,4696 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.874 in
200.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
713.8 kg
713.8 kg
|
|||||||
338,6571 Kč - 734,6689 Kč | 15 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
480,7938 Kč - 1 733,6349 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
2 194,0339 Kč - 2 194,0339 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.874 in
200.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
600.0 kg
600.0 kg
|
|||||||
264,9741 Kč - 574,5586 Kč | 42 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
120.0 kg
120.0 kg
|
|||||||
529,7391 Kč - 529,7391 Kč | 5 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
150.0 kg
150.0 kg
|
|||||||
237,8659 Kč - 484,9274 Kč | 10 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
743,6623 Kč - 743,6623 Kč | 6 Skladem |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
180.0 kg
180.0 kg
|
|||||||
577,2063 Kč - 1 176,696 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
120.0 kg
120.0 kg
|
|||||||
381,4946 Kč - 381,4946 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
140.0 kg
140.0 kg
|
|||||||
1 998,9079 Kč - 1 998,9079 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
400.0 kg
400.0 kg
|
|||||||
1 426,5822 Kč - 1 426,5822 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
160.0 kg
160.0 kg
|
|||||||
298,8454 Kč - 298,8454 Kč | 4 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||||||
225,4971 Kč - 225,4971 Kč | 90 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||||||
692,5416 Kč - 692,5416 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.087 in
180.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
170.0 kg
170.0 kg
|
|||||||
470,6282 Kč - 470,6282 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku