Koncovky tažných lan jsou vyrobeny z trvanlivého nízkohustotního polyethylenu (LDPE). Používají se především jako praktický a dekorativní způsob zakončení lan. Náš sortiment nabízí výběr provedení, včetně konvexního, konkávního a zvonkového.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Provedení | Vnější průměr | Celková výška | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2215 Kč - 2,3978 Kč | 19646 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
1
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||||||
1,5757 Kč - 1,5757 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.209 in
5.3 mm
|
4
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||||||
10140789 | 1,2215 Kč - 2,3978 Kč | 1008 Skladem |
0.15 in
3.8 mm
|
2
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||
1,8685 Kč - 3,8457 Kč | 8970 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku