Naše řada flexibilních ukončovacích krytek se dodává v různých velikostech, které jsou vhodné pro závity metrické, BSP a UNF. Tyto flexibilní krytky jsou odolné, takže jsou ideální volbou pro mnoho použití.
Díky atraktivnímu vinylovému vzhledu jsou vhodné zejména jako dokončovací prvky. Díky své univerzálnosti mají široké možnosti použití včetně ochrany závitů, ochrany před vnikem vlhka a nečistot, barevného kódování konce čepů a trubek nebo maskování během lakování či pokovování.
Měkčené PVC (90 Shore) odolává vysokým provozním teplotám a natáhne se až o 15 % více, než je výrobní průměr. PVC vyrobený podle speciální receptury není ovlivněn počasím, oxidací, oleji ani vlhkostí. Tyto extrémně poddajné krytky poskytují vynikající chemickou odolnost. Lze je také přilepit k dalším předmětům z PVC.
Jsou úsporným řešením pro jednorázové použití.
Series Code: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Inside Diameter | Koupit | |
---|---|---|---|---|
2,4124 Kč - 4,8416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
||
2,5378 Kč - 5,1174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
||
2,6216 Kč - 5,2552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
||
3,5977 Kč - 7,1781 Kč | 2500 Skladem |
|
||
3,3605 Kč - 6,7185 Kč | 2500 Skladem |
|
||
3,8766 Kč - 7,7374 Kč | 3518 Skladem |
|
||
3,5837 Kč - 7,1475 Kč | 4715 Skladem |
|
||
5,6615 Kč - 11,2613 Kč | 250 Skladem |
|
||
5,6475 Kč - 11,2613 Kč | 1050 Skladem |
|
||
5,9403 Kč - 11,8742 Kč | 55 Skladem |
|
||
7,6555 Kč - 15,3215 Kč | 139 Skladem |
|
||
7,8228 Kč - 16,2408 Kč | 41 Skladem |
|
||
6,8327 Kč - 14,249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
||
7,028 Kč - 14,0191 Kč | 2000 Skladem |
|
||
9,2452 Kč - 18,5391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
||
11,6855 Kč - 23,3653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
||
13,7492 Kč - 27,5021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
||
17,9047 Kč - 35,929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
||
13,819 Kč - 30,1835 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
||
21,7255 Kč - 45,4284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.