Krytky vyrobené rotačním tvářením se používají k ochraně vnějšího průměru potrubí. Díky měkčímu materiálu je montáž i demontáž jednodušší. Jsou mimořádně pevné a odolné proti proražení.
Používají se pro různé průměry potrubí a profilů a své využijí nacházejí například v automobilovém průmyslu, vzduchotechnice, stavebnictví a u průmyslových zařízení. Tyto krytky poskytují ochranu před prachem, nečistotami a vlhkostí.
Series Code: SR1388, SR1389
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | |
---|---|---|---|---|
185,1388 Kč - 189,1549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
||
1 267,8599 Kč - 1 293,5624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.882 in
505.0 mm
|
||
25,8632 Kč - 57,5722 Kč | 198 Skladem |
4.134 in
105.0 mm
|
||
920,0719 Kč - 920,0719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.323 in
440.0 mm
|
||
1 567,8572 Kč - 1 599,5837 Kč | 31 Skladem |
21.654 in
550.0 mm
|
||
13 898,6683 Kč - 13 898,6683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
57.283 in
1455.0 mm
|
||
1 301,5945 Kč - 1 328,1002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20 in
508.0 mm
|
||
5 010,7976 Kč - 5 010,7976 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.984 in
914.0 mm
|
||
1 395,9711 Kč - 1 395,9711 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.189 in
512.8 mm
|
||
10 369,7848 Kč - 10 369,7848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
54.516 in
1384.7 mm
|
||
2 082,7118 Kč - 2 125,2817 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.252 in
616.0 mm
|
||
8 883,0514 Kč - 8 883,0514 Kč | 9 Skladem |
52 in
1320.8 mm
|
||
106,4247 Kč - 108,4327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.425 in
87.0 mm
|
||
4 054,1798 Kč - 4 136,9099 Kč | 7 Skladem |
31.969 in
812.0 mm
|
||
551,8021 Kč - 563,047 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.929 in
353.8 mm
|
||
333,3302 Kč - 340,1575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.681 in
271.3 mm
|
||
169,4763 Kč - 172,6891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.846 in
148.5 mm
|
||
3 021,6591 Kč - 3 083,506 Kč | 1 Skladem |
27.992 in
711.0 mm
|
||
3 584,7062 Kč - 3 658,1995 Kč | 4 Skladem |
30 in
762.0 mm
|
||
1 001,5972 Kč - 1 022,079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18 in
457.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.