Krytky vyrobené rotačním tvářením se používají k ochraně vnějšího průměru potrubí. Díky měkčímu materiálu je montáž i demontáž jednodušší. Jsou mimořádně pevné a odolné proti proražení.
Používají se pro různé průměry potrubí a profilů a své využijí nacházejí například v automobilovém průmyslu, vzduchotechnice, stavebnictví a u průmyslových zařízení. Tyto krytky poskytují ochranu před prachem, nečistotami a vlhkostí.
Series Code: SR1388, SR1389
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | |
---|---|---|---|---|
255,0875 Kč - 311,5768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5 in
139.7 mm
|
||
1 127,2487 Kč - 1 368,8239 Kč | 34 Skladem |
17.52 in
445.0 mm
|
||
1 878,5806 Kč - 2 292,2872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.291 in
490.0 mm
|
||
1 326,8927 Kč - 1 606,146 Kč | 7 Skladem |
20.512 in
521.0 mm
|
||
2 453,235 Kč - 2 453,235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.598 in
574.0 mm
|
||
132,8217 Kč - 160,9199 Kč | 6 Skladem |
2.374 in
60.3 mm
|
||
2 348,5533 Kč - 2 868,6429 Kč | 23 Skladem |
2.5 in
63.5 mm
|
||
12 566,6523 Kč - 12 566,6523 Kč | 6 Skladem |
27.008 in
686.0 mm
|
||
13 275,9135 Kč - 13 275,9135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
29 in
736.6 mm
|
||
350,1752 Kč - 425,7129 Kč | 36 Skladem |
6 in
152.4 mm
|
||
319,5252 Kč - 390,1682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.5 in
165.1 mm
|
||
361,3169 Kč - 441,3029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.732 in
171.0 mm
|
||
378,2038 Kč - 462,2057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.087 in
180.0 mm
|
||
530,6873 Kč - 648,3793 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
||
252,0056 Kč - 302,0247 Kč | 59 Skladem |
8.504 in
216.0 mm
|
||
576,1047 Kč - 700,7968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.626 in
219.1 mm
|
||
544,5761 Kč - 665,2243 Kč | 2 Skladem |
9.291 in
236.0 mm
|
||
649,0626 Kč - 792,4821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.394 in
264.0 mm
|
||
662,7143 Kč - 809,3131 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.063 in
281.0 mm
|
||
695,4141 Kč - 844,8578 Kč | 618 Skladem |
11.732 in
298.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.