Naše libely jsou navrženy s ohledem na jednoduchost a přesnost a jsou nezbytným pomocníkem každého řemeslníka.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva kapaliny | Výška základny | Celková výška | Průměr základny | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
893,9426 Kč - 2 379,4388 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
893,9426 Kč - 2 379,4388 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
transparentní
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
689,1252 Kč - 2 229,2875 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
1 364,264 Kč - 3 631,2106 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
transparentní
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
2 079,6468 Kč - 2 599,5412 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
zelená, transparentní
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
557,9489 Kč - 1 804,8802 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
565,8833 Kč - 1 830,9268 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
528,7769 Kč - 813,4966 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
689,1252 Kč - 2 229,2875 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
transparentní
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
657,0527 Kč - 2 062,2825 Kč | 2 Skladem |
zelená, transparentní
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
1 802,3736 Kč - 4 796,4154 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
2 124,5204 Kč - 5 655,1891 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
2 124,5204 Kč - 5 655,1891 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
528,7769 Kč - 813,4966 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
transparentní
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
2 079,6468 Kč - 5 465,9678 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
zelená, transparentní
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
1 802,3736 Kč - 4 796,4154 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
1 364,264 Kč - 3 631,2106 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
657,0527 Kč - 2 062,2825 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
zelená, transparentní
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku