20121662
099122E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 404,4892 Kč |
50 + | 63,0342 Kč |
Tloušťka křídla | 6.0 mm |
---|---|
Tloušťka křídla | 0.236 in |
Celková délka | 50 mm |
Celková délka | 1.969 in |
Celková tloušťka | 11.0 mm |
Celková tloušťka | 0.433 in |
Celková šířka | 50.0 mm |
Celková šířka | 1.969 in |
Materiál jazýčku | zinek tlakově litý |
Povrchová úprava | bez povrchové úpravy |
Barva | černá |
Materiál západky | zinek tlakově litý |
Počet montážních otvorů | 4 |
Speciální vlastnosti | povrchová montáž |
Celní nomenklatura | 8302100090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.