Vázací pásky s vyšší teplotní odolností je možné používat i v náročnějších podmínkách. Vázací pásky této řady jsou vyrobeny z materiálu s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo materiálu odolného vůči UV záření. Jsou ideální pro použití v exteriéru.
Produktová řada: SR1817
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Minimální pevnost v tahu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,9089 Kč - 2,112 Kč | 500 Skladem |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,8935 Kč - 0,9936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
1,2915 Kč - 1,435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,2667 Kč - 0,2951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,4534 Kč - 0,5036 Kč | 12100 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,8935 Kč - 0,9936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
1,2617 Kč - 1,3944 Kč | 1400 Skladem |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
1,7735 Kč - 1,963 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
1,2847 Kč - 1,4215 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
14,5267 Kč - 14,5267 Kč | 200 Skladem |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
2,315 Kč - 2,5723 Kč | 100 Skladem |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
13,7144 Kč - 13,7144 Kč | 41200 Skladem |
3.346 in
85.0 mm
|
11.772 in
299.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
4,0073 Kč - 4,4677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
1,8006 Kč - 1,9901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
2,7753 Kč - 3,0732 Kč | 7800 Skladem |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
2,7208 Kč - 2,7208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
22.7 kg
22.7 kg
|
||
2,5378 Kč - 2,5378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
8 in
203.2 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.