Menu Vyhledávání

Pravítka

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Stupnice se používají k přesnému a opakovanému umístění posuvných svorek podél lineárních vodítek nebo hřídelí. Jsou dostupné ve dvou variantách, přičemž každá z nich má jiný způsob montáže. Jedná se o jednoduchá a oboustranná pravítka. Každá varianta má určitý typ montáže. Provedení s vyvrtanými otvory pro uchycení pomocí šroubů nebo samolepicí provedení, které obsahuje obrys umístění otvoru pro šroub.

Na jedné nebo obou stranách je pro praktické účely naznačena stupnice nebo mřížka. Je trvanlivá a odolná vůči oděru.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích, například v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.

  • Jsou dostupné ve dvou variantách, přičemž každá z nich má jiný způsob montáže.
  • Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích, například v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.
  • Na jedné nebo obou hranách je pro praktické účely naznačena stupnice nebo mřížka.
Materiál: ocel nerezavějící, hliník Produktová řada: SR33977, SR33975, SR33976

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 66
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 Počet montážních otvorů Materiál l1 Typ Koupit
52,5327 Kč - 70,0437 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
hliník
Jednoduché měřítko
76,1815 Kč - 101,5754 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
hliník
Jednoduché měřítko
59,5732 Kč - 79,431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
hliník
Dvojité měřítko
113,9112 Kč - 151,8817 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
Jednoduché měřítko
116,6191 Kč - 155,4922 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
Jednoduché měřítko
78,7089 Kč - 104,9452 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
Jednoduché měřítko
  • z/ze 4
Ploché měřítko – jednoduché měřítko 50.0 40.0 hliník

20191658

Cenové rozmezí
70,0437 Kč - 52,5327 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Jednoduché měřítko
  • Uchycení
    Screw Mount
  • d1
    3.5
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    8466209800
Ploché měřítko – jednoduché měřítko 100.0 90.0 hliník

20191702

Cenové rozmezí
101,5754 Kč - 76,1815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Jednoduché měřítko
  • Uchycení
    Screw Mount
  • d1
    3.5
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    8466209800
Ploché měřítko – dvojité měřítko 50.0 40.0 hliník

20191757

Cenové rozmezí
79,431 Kč - 59,5732 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Dvojité měřítko
  • Uchycení
    Adhesive
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    8466209800
Ploché měřítko – jednoduché měřítko 100.0 90.0 ocel nerezavějící

20191870

Cenové rozmezí
151,8817 Kč - 113,9112 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Jednoduché měřítko
  • Uchycení
    Adhesive
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    8466209800
Ploché měřítko – jednoduché měřítko 100.0 90.0 ocel nerezavějící

20191924

Cenové rozmezí
155,4922 Kč - 116,6191 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Jednoduché měřítko
  • Uchycení
    Screw Mount
  • d1
    3.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    8466209800
Ploché měřítko – jednoduché měřítko 50.0 40.0 ocel nerezavějící

20191832

Cenové rozmezí
104,9452 Kč - 78,7089 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Jednoduché měřítko
  • Uchycení
    Adhesive
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    8466209800