10012864
LCBS-7-7-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 11999 | 3,8068 Kč |
12000 + | 3,1235 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Uzamykací bajonetové upevnění |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění s uzamykací šípovou hlavou |
Průměr těla | 7.1 mm |
Průměr těla | 0.28 in |
Průměr otvoru A | 4.0 mm |
Průměr otvoru A | 0.157 in |
Průměr otvoru B | 4.8 mm |
Průměr otvoru B | 0.189 in |
Výška zajišťovací hlavy B | 5.6 mm |
Výška zajišťovací hlavy B | 0.22 in |
Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
Tloušťka panelu A | 0.063 in |
Tloušťka panelu B | 0.8 - 2.0 mm |
Tloušťka panelu B | 0.030 - 0.079 in |
Délka rozpěrky | 11.1 mm |
Délka rozpěrky | 0.437 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.