Menu Vyhledávání

Spony zacvakávací

Skladem

Zacvakávací spony jsou snadno použitelným a rychlým spojovacím prvkem, který je ideální pro úhledné a bezpečné spojení dvou částí dohromady. Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a polypropylenu (PP).

Polyamid (nylon) je silný, pevný a odolný materiál, který se běžně používá ke spojení technických komponentů a jiných prvků. Představuje levný, rychlý a pohodlný způsob spojování plastů, tenkých plechů, izolačního materiálu, desek plošných spojů nebo jiného tenkého a lehkého materiálu. Zásuvné nýty mají speciálně navržené nožičky určené ke stlačení a roztažení, což usnadňuje jejich upevnění do připravených otvorů. Montáž dále usnadňuje velká hlava. Navíc je lze znovu použít – jsou tedy hospodárnou volbou pro vaši aplikaci.

Tato řada se zamyká do předem proděrovaných panelů. Účelná konstrukce, stejně jako materiály použité k jejich výrobě, je činí odolnými proti vibracím, oděru a korozi.

Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-2

Produktová řada: SR1968

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 105
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Výška hlavy Tloušťka panelu Průměr hlavy Koupit
4,6156 Kč - 8,6874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.3 mm
2.7 mm
9.5 mm
8.7 mm
4,8248 Kč - 11,3648 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
2.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
4,8526 Kč - 13,4564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.2 mm
2.7 mm
10.3 mm
15.0 mm
1,5053 Kč - 1,8584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
4.1 mm
0.8 mm
8.3 mm
0,9219 Kč - 1,138 Kč 950 Skladem
2.4 mm
5.1 mm
2.9 mm
6.4 mm
  • z/ze 6
N/A přírodní 4.0 mm 3.8 mm (PT)

10224229

Cenové rozmezí
1,131 Kč - 0,9162 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    5.1 mm
  • Délka ukotvení
    7.1 mm
  • Průměr hlavy
    11.9 mm
  • Výška hlavy
    7.1 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 9.3 mm 9.2 mm (PT)

10224274

Cenové rozmezí
2,7087 Kč - 2,194 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.2 mm
  • Délka ukotvení
    14.0 mm
  • Průměr hlavy
    15.1 mm
  • Výška hlavy
    14.0 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 1.7 mm 1.68 mm (PT)

10224038

Cenové rozmezí
1,4728 Kč - 1,193 Kč

Skladové zásoby
3982 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    2.3 mm
  • Délka ukotvení
    3.6 mm
  • Průměr hlavy
    4.7 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 5.0 mm 5.0 mm (PT)

10224199

Cenové rozmezí
3,5788 Kč - 2,8988 Kč

Skladové zásoby
3695 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.5 mm
  • Délka ukotvení
    9.7 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    9.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 8.1 mm 8.1 mm (PT)

10224304

Cenové rozmezí
1,1348 Kč - 0,9191 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.0 mm
  • Délka ukotvení
    10.3 mm
  • Průměr hlavy
    5.9 mm
  • Výška hlavy
    10.3 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 4.8 mm 4.8 mm (PT)

10224342

Cenové rozmezí
1,7722 Kč - 1,4354 Kč

Skladové zásoby
475 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.1 mm
  • Délka ukotvení
    8.8 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    8.8 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 8.8 mm 8.7 mm (PT)

10224380

Cenové rozmezí
1,8693 Kč - 1,5142 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.1 mm
  • Délka ukotvení
    13.3 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    13.3 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 11.8 mm 11.8 mm (PT)

10224427

Cenové rozmezí
2,6036 Kč - 2,109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.1 mm
  • Délka ukotvení
    16.5 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    16.5 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 3.1 mm 3.0 mm (PT)

10224083

Cenové rozmezí
1,2735 Kč - 1,0317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    2.3 mm
  • Délka ukotvení
    5.2 mm
  • Průměr hlavy
    7.9 mm
  • Výška hlavy
    5.2 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 3.1 mm 3.0 mm (PT)

10224137

Cenové rozmezí
1,0299 Kč - 0,8341 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    2.9 mm
  • Délka ukotvení
    5.7 mm
  • Průměr hlavy
    5.2 mm
  • Výška hlavy
    5.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 8.0 mm 8.0 mm (PT)

10224144

Cenové rozmezí
2,4923 Kč - 2,0187 Kč

Skladové zásoby
510 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.1 mm
  • Délka ukotvení
    10.9 mm
  • Průměr hlavy
    9.9 mm
  • Výška hlavy
    10.9 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 2.4 mm 2.3 mm (PT)

10224076

Cenové rozmezí
0,9288 Kč - 0,7524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    2.4 mm
  • Délka ukotvení
    4.1 mm
  • Průměr hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    4.1 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 4.0 mm 3.9 mm (PT)

10224106

Cenové rozmezí
1,0299 Kč - 0,8341 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    2.9 mm
  • Délka ukotvení
    7.4 mm
  • Průměr hlavy
    5.2 mm
  • Výška hlavy
    7.4 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 3.2 mm 3.1 mm (PT)

10224168

Cenové rozmezí
1,0651 Kč - 0,8626 Kč

Skladové zásoby
640 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.2 mm
  • Délka ukotvení
    6.7 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    6.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 7.0 mm 7.0 mm (PT)

10224243

Cenové rozmezí
1,7067 Kč - 1,3823 Kč

Skladové zásoby
185 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.1 mm
  • Délka ukotvení
    10.6 mm
  • Průměr hlavy
    11.5 mm
  • Výška hlavy
    10.6 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 4.3 mm 4.4 mm (PT)

10224267

Cenové rozmezí
1,276 Kč - 1,0336 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.6 mm
  • Délka ukotvení
    9.1 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    9.1 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 6.4 mm 6.3 mm (PT)

10224120

Cenové rozmezí
1,0765 Kč - 0,8721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    2.9 mm
  • Délka ukotvení
    9.0 mm
  • Průměr hlavy
    5.2 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 3.0 mm 3.0 mm (PT)

10224212

Cenové rozmezí
1,9858 Kč - 1,6086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    7.7 mm
  • Délka ukotvení
    9.0 mm
  • Průměr hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 2.5 mm 2.1 mm (PT)

10224328

Cenové rozmezí
1,644 Kč - 1,3318 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.2 mm
  • Délka ukotvení
    6.8 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    6.8 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 6.4 mm 6.3 mm (PT)

10224366

Cenové rozmezí
1,8111 Kč - 1,4668 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.1 mm
  • Délka ukotvení
    10.8 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    10.8 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 10.2 mm 10.1 mm (PT)

10224403

Cenové rozmezí
2,5766 Kč - 2,0869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.2 mm
  • Délka ukotvení
    14.6 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    14.6 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 11.1 mm 11.13 mm (PT)

10224441

Cenové rozmezí
2,2056 Kč - 1,7865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.1 mm
  • Délka ukotvení
    15.6 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    15.6 mm
  • Barva
    přírodní
Svorky montážní 3.0 mm 3.0 mm 16.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10380611

Cenové rozmezí
9,6356 Kč - 9,6356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
N/A přírodní 7.2 mm 7.2 mm (PT)

10394816

Cenové rozmezí
2,6076 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    14.5 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
N/A přírodní 13.5 mm 13.5 mm (PT)

10382424

Cenové rozmezí
7,9205 Kč - 7,9205 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    21.5 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Svorky montážní 6.0 mm 6.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10380628

Cenové rozmezí
6,7212 Kč - 5,6335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
N/A přírodní 10.2 mm 10.2 mm (PT)

10394823

Cenové rozmezí
2,5518 Kč - 2,1475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    17.5 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
N/A přírodní 4.2 mm 4.2 mm (PT)

10394809

Cenové rozmezí
2,5518 Kč - 2,1475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Délka ukotvení
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 6.3 mm 6.3 mm (PT)

10093740

Cenové rozmezí
1,6872 Kč - 1,6872 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Délka ukotvení
    1.8 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 3.7 mm 3.7 mm (PT)

10093788

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 3,2211 Kč

Skladové zásoby
5021 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Délka ukotvení
    5.4 mm
  • Průměr hlavy
    4.8 mm
  • Výška hlavy
    1.1 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 44.0 mm 44.0 mm (PT)

10093757

Cenové rozmezí
9,2452 Kč - 9,2452 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.5 mm
  • Délka ukotvení
    49.2 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 3.3 mm 3.3 mm (PT)

10093795

Cenové rozmezí
4,9363 Kč - 4,9363 Kč

Skladové zásoby
1180 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Délka ukotvení
    7.1 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 6.0 mm 6.0 mm (PT)

10093733

Cenové rozmezí
2,7192 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.1 mm
  • Délka ukotvení
    7.8 mm
  • Průměr hlavy
    5.2 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 6.3 mm 6.3 mm (PT)

10093771

Cenové rozmezí
4,6156 Kč - 4,6156 Kč

Skladové zásoby
1660 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.6 mm
  • Délka ukotvení
    11.1 mm
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 4.6 mm 4.6 mm (PT)

10093818

Cenové rozmezí
2,0498 Kč - 2,0498 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Délka ukotvení
    8.6 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 3.5 mm 3.5 mm (PT)

10093726

Cenové rozmezí
4,3507 Kč - 4,3507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    5.9 mm
  • Délka ukotvení
    7.0 mm
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 7.6 mm 7.6 mm (PT)

10093764

Cenové rozmezí
2,2729 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
139 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.5 mm
  • Délka ukotvení
    12.4 mm
  • Průměr hlavy
    11.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 4.0 mm 4.0 mm (PT)

10093801

Cenové rozmezí
2,747 Kč - 2,747 Kč

Skladové zásoby
476 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Délka ukotvení
    8.5 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 1.7 mm 1.65 mm (PT)

10224175

Cenové rozmezí
1,0651 Kč - 0,8626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.2 mm
  • Délka ukotvení
    5.1 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    5.1 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 9.3 mm 9.3 mm (PT)

10224236

Cenové rozmezí
1,2386 Kč - 1,0032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    5.2 mm
  • Délka ukotvení
    12.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 12.2 mm 12.2 mm (PT)

10224250

Cenové rozmezí
2,8227 Kč - 2,2864 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.2 mm
  • Délka ukotvení
    16.6 mm
  • Průměr hlavy
    15.1 mm
  • Výška hlavy
    16.6 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 16.2 mm 16.1 mm (PT)

10224045

Cenové rozmezí
1,7233 Kč - 1,396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.6 mm
  • Délka ukotvení
    20.7 mm
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    20.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 8.0 mm 8.0 mm (PT)

10224205

Cenové rozmezí
1,4304 Kč - 1,1588 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    2.4 mm
  • Délka ukotvení
    9.9 mm
  • Průměr hlavy
    3.6 mm
  • Výška hlavy
    9.9 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 1.6 mm 1.63 mm (PT)

10224311

Cenové rozmezí
2,2968 Kč - 1,8604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.2 mm
  • Délka ukotvení
    5.1 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    5.1 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 5.6 mm 5.5 mm (PT)

10224359

Cenové rozmezí
1,7915 Kč - 1,451 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.1 mm
  • Délka ukotvení
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 9.5 mm 9.5 mm (PT)

10224397

Cenové rozmezí
1,8886 Kč - 1,5298 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.1 mm
  • Délka ukotvení
    13.7 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    13.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 12.6 mm 12.6 mm (PT)

10224434

Cenové rozmezí
2,6311 Kč - 2,1313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.1 mm
  • Délka ukotvení
    16.8 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    16.8 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 14.1 mm 14.1 mm (PT)

10224182

Cenové rozmezí
2,0116 Kč - 1,6294 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.6 mm
  • Délka ukotvení
    18.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    18.0 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 8.4 mm 8.3 mm (PT)

10365601

Cenové rozmezí
1,7846 Kč - 1,4455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.1 mm
  • Délka ukotvení
    13.1 mm
  • Průměr hlavy
    11.5 mm
  • Výška hlavy
    13.1 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 10.3 mm 10.2 mm (PT)

10224281

Cenové rozmezí
1,7846 Kč - 1,4455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    7.0 mm
  • Délka ukotvení
    14.4 mm
  • Průměr hlavy
    15.1 mm
  • Výška hlavy
    14.4 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 11.4 mm 11.4 mm (PT)

10224151

Cenové rozmezí
0,8123 Kč - 0,6579 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.1 mm
  • Délka ukotvení
    15.5 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    15.5 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 14.0 mm 13.9 mm (PT)

10224298

Cenové rozmezí
1,333 Kč - 1,0797 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    2.8 mm
  • Délka ukotvení
    17.4 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    17.4 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10224335

Cenové rozmezí
1,7372 Kč - 1,4071 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.1 mm
  • Délka ukotvení
    7.9 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    7.9 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 8.0 mm 7.9 mm (PT)

10224373

Cenové rozmezí
2,499 Kč - 2,0242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.1 mm
  • Délka ukotvení
    11.8 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    11.8 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 3.3 mm 3.3 mm (PT)

10224410

Cenové rozmezí
1,3058 Kč - 1,0577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.7 mm
  • Délka ukotvení
    6.5 mm
  • Průměr hlavy
    15.1 mm
  • Výška hlavy
    6.5 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 2.9 mm 2.9 mm (PT)

10224069

Cenové rozmezí
1,138 Kč - 0,9219 Kč

Skladové zásoby
909 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    2.4 mm
  • Délka ukotvení
    5.1 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    5.1 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 4.8 mm 4.8 mm (PT)

10224090

Cenové rozmezí
2,1342 Kč - 1,7288 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.3 mm
  • Délka ukotvení
    7.1 mm
  • Průměr hlavy
    5.2 mm
  • Výška hlavy
    7.1 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 1.6 mm 1.6 mm (PT)

10224052

Cenové rozmezí
4,3183 Kč - 3,498 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    2.4 mm
  • Délka ukotvení
    3.4 mm
  • Průměr hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 3.4 mm 3.4 mm (PT)

10224113

Cenové rozmezí
1,08 Kč - 0,8748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    2.9 mm
  • Délka ukotvení
    6.9 mm
  • Průměr hlavy
    5.2 mm
  • Výška hlavy
    6.9 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10365557

Cenové rozmezí
1,0765 Kč - 0,8721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    2.3 mm
  • Délka ukotvení
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    7.9 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 3.1 mm 3.1 mm (PT)

10365588

Cenové rozmezí
1,3449 Kč - 1,0894 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    5.1 mm
  • Délka ukotvení
    7.0 mm
  • Průměr hlavy
    11.9 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 16.2 mm 16.2 mm (PT)

10365540

Cenové rozmezí
3,5213 Kč - 2,8522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.6 mm
  • Délka ukotvení
    20.7 mm
  • Průměr hlavy
    19.1 mm
  • Výška hlavy
    20.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 6.4 mm 6.4 mm (PT)

10365618

Cenové rozmezí
2,3454 Kč - 1,8998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.2 mm
  • Délka ukotvení
    11.1 mm
  • Průměr hlavy
    15.1 mm
  • Výška hlavy
    11.1 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 1.9 mm 1.9 mm (PT)

10365519

Cenové rozmezí
1,6282 Kč - 1,3189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.0 mm
  • Délka ukotvení
    3.4 mm
  • Průměr hlavy
    4.7 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 9.3 mm 9.3 mm (PT)

10365526

Cenové rozmezí
3,416 Kč - 2,7669 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.2 mm
  • Délka ukotvení
    14.0 mm
  • Průměr hlavy
    15.1 mm
  • Výška hlavy
    14.0 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10365533

Cenové rozmezí
1,1444 Kč - 0,9268 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    2.3 mm
  • Délka ukotvení
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    3.4 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 6.1 mm 6.1 mm (PT)

10365571

Cenové rozmezí
2,5987 Kč - 2,1047 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.4 mm
  • Délka ukotvení
    10.6 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    10.6 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 4.6 mm 4.6 mm (PT)

10365625

Cenové rozmezí
0,987 Kč - 0,7997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Délka ukotvení
    7.4 mm
  • Průměr hlavy
    8.1 mm
  • Výška hlavy
    7.4 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 1.6 mm 1.6 mm (PT)

10370711

Cenové rozmezí
6,024 Kč - 4,4761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Délka ukotvení
    3.5 mm
  • Průměr hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 4.0 mm 4.0 mm (PT)

10370759

Cenové rozmezí
5,5639 Kč - 4,4623 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.1 mm
  • Délka ukotvení
    7.6 mm
  • Průměr hlavy
    5.2 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 8.1 mm 8.1 mm (PT)

10370797

Cenové rozmezí
5,7869 Kč - 4,4623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Délka ukotvení
    10.2 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 11.4 mm 11.4 mm (PT)

10370834

Cenové rozmezí
6,7212 Kč - 4,5179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.4 mm
  • Délka ukotvení
    15.5 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 6.3 mm 6.3 mm (PT)

10370889

Cenové rozmezí
7,516 Kč - 4,5599 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Délka ukotvení
    10.8 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 4.0 mm 4.0 mm (PT)

10370926

Cenové rozmezí
8,4503 Kč - 4,6017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    5.2 mm
  • Délka ukotvení
    7.7 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 6.3 mm 6.3 mm (PT)

10370964

Cenové rozmezí
10,1795 Kč - 4,769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Délka ukotvení
    10.8 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 4.3 mm 4.3 mm (PT)

10371015

Cenové rozmezí
13,2612 Kč - 4,8526 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.8 mm
  • Délka ukotvení
    9.1 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 3.7 mm 3.7 mm (PT)

10370698

Cenové rozmezí
5,8427 Kč - 4,4761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    2.4 mm
  • Délka ukotvení
    5.4 mm
  • Průměr hlavy
    4.8 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 2.9 mm 2.9 mm (PT)

10370735

Cenové rozmezí
6,3028 Kč - 4,4901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.0 mm
  • Délka ukotvení
    5.1 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 3.1 mm 3.1 mm (PT)

10370773

Cenové rozmezí
5,5639 Kč - 4,4623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Délka ukotvení
    6.2 mm
  • Průměr hlavy
    5.2 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 3.3 mm 3.3 mm (PT)

10370810

Cenové rozmezí
6,3586 Kč - 4,4901 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.5 mm
  • Délka ukotvení
    6.5 mm
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 3.4 mm 3.4 mm (PT)

10370865

Cenové rozmezí
7,1395 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.4 mm
  • Délka ukotvení
    6.8 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 16.2 mm 16.2 mm (PT)

10370902

Cenové rozmezí
7,8926 Kč - 4,5737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Délka ukotvení
    20.0 mm
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 3.5 mm 3.5 mm (PT)

10370940

Cenové rozmezí
9,0221 Kč - 4,7132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    5.9 mm
  • Délka ukotvení
    7.0 mm
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 2.5 mm 2.5 mm (PT)

10370988

Cenové rozmezí
12,1456 Kč - 4,8108 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Délka ukotvení
    6.9 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 3.0 mm 3.0 mm (PT)

10371039

Cenové rozmezí
13,6796 Kč - 4,8526 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    8.7 mm
  • Délka ukotvení
    9.5 mm
  • Průměr hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A černá 12.2 mm 12.2 mm (PT)

10365595

Cenové rozmezí
2,8227 Kč - 2,2864 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.2 mm
  • Délka ukotvení
    16.6 mm
  • Průměr hlavy
    15.1 mm
  • Výška hlavy
    16.6 mm
  • Barva
    černá
N/A přírodní 3.1 mm 3.1 mm (PT)

10370704

Cenové rozmezí
5,9264 Kč - 4,4761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.0 mm
  • Délka ukotvení
    5.2 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 3.5 mm 3.5 mm (PT)

10370742

Cenové rozmezí
5,5639 Kč - 4,4623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.1 mm
  • Délka ukotvení
    6.8 mm
  • Průměr hlavy
    5.2 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
Zatlačovací upevňovací prvek přírodní 6.4 mm 6.4 mm (PT)

10370780

Cenové rozmezí
5,5639 Kč - 4,4623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Délka ukotvení
    9.2 mm
  • Průměr hlavy
    5.2 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 8.0 mm 8.0 mm (PT)

10370827

Cenové rozmezí
6,54 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.6 mm
  • Délka ukotvení
    10.9 mm
  • Průměr hlavy
    9.9 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 4.6 mm 4.6 mm (PT)

10370872

Cenové rozmezí
7,293 Kč - 4,5459 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Délka ukotvení
    8.6 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
Zatlačovací upevňovací prvek přírodní 3.3 mm 3.3 mm (PT)

10370919

Cenové rozmezí
8,0739 Kč - 4,5877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    5.3 mm
  • Délka ukotvení
    7.1 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10370957

Cenové rozmezí
9,5938 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Délka ukotvení
    7.8 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
Zatlačovací upevňovací prvek přírodní 5.0 mm 5.0 mm (PT)

10371008

Cenové rozmezí
13,0799 Kč - 4,8108 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.7 mm
  • Délka ukotvení
    9.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 1.7 mm 1.7 mm (PT)

10370681

Cenové rozmezí
5,7451 Kč - 4,4623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    2.4 mm
  • Délka ukotvení
    3.6 mm
  • Průměr hlavy
    4.7 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 2.4 mm 2.4 mm (PT)

10370728

Cenové rozmezí
6,0658 Kč - 4,4761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Délka ukotvení
    4.2 mm
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 6.0 mm 6.0 mm (PT)

10370766

Cenové rozmezí
5,5639 Kč - 4,4623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.1 mm
  • Délka ukotvení
    7.8 mm
  • Průměr hlavy
    5.2 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 4.8 mm 4.8 mm (PT)

10370803

Cenové rozmezí
6,1216 Kč - 4,4901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.8 mm
  • Délka ukotvení
    7.1 mm
  • Průměr hlavy
    5.2 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 1.7 mm 1.7 mm (PT)

10370841

Cenové rozmezí
6,9165 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.4 mm
  • Délka ukotvení
    5.3 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 14.1 mm 14.1 mm (PT)

10370896

Cenové rozmezí
7,7113 Kč - 4,5599 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Délka ukotvení
    18.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 9.5 mm 9.5 mm (PT)

10370933

Cenové rozmezí
8,6874 Kč - 4,6156 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    5.3 mm
  • Délka ukotvení
    13.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 12.7 mm 12.7 mm (PT)

10370971

Cenové rozmezí
11,3648 Kč - 4,8248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Délka ukotvení
    17.1 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 10.3 mm 10.3 mm (PT)

10371022

Cenové rozmezí
13,4564 Kč - 4,8526 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    7.2 mm
  • Délka ukotvení
    14.4 mm
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 0.8 mm 0.8 mm (PT)

10365502

Cenové rozmezí
1,8584 Kč - 1,5053 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.9 mm
  • Délka ukotvení
    4.1 mm
  • Průměr hlavy
    8.3 mm
  • Výška hlavy
    4.1 mm
  • Barva
    přírodní
N/A černá 2.9 mm 2.9 mm (PT)

10365564

Cenové rozmezí
1,138 Kč - 0,9219 Kč

Skladové zásoby
950 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    2.4 mm
  • Délka ukotvení
    5.1 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    5.1 mm
  • Barva
    černá