Válcový typ hlavy se zaoblenou vnější hranou
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,034 Kč - 9,2033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
1.772 in
45.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
6,2471 Kč - 15,2971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
Chrom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
6,7351 Kč - 12,299 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
2.756 in
70.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
25,8671 Kč - 65,5812 Kč | 25 Skladem |
M10
|
přírodní
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
4,253 Kč - 7,781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
přírodní
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,492 Kč - 2,1055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
Chrom
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,9661 Kč - 3,1096 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
Chrom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,1475 Kč - 3,3885 Kč | 1000 Skladem |
M4
|
Chrom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,7192 Kč - 3,7928 Kč | 1300 Skladem |
M5
|
přírodní
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,4642 Kč - 2,0359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
Chrom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,6175 Kč - 2,245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
Chrom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,9243 Kč - 3,0399 Kč | 750 Skladem |
M4
|
Chrom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,5279 Kč - 6,4144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
Chrom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,0399 Kč - 4,8108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
Chrom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
5,8009 Kč - 8,0459 Kč | 200 Skladem |
M5
|
přírodní
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,1235 Kč - 4,9642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
7,8507 Kč - 19,2155 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
Chrom
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
14,1815 Kč - 23,0503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
přírodní
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,7779 Kč - 1,7779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
Chrom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,3167 Kč - 3,3167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
Chrom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.