Menu Vyhledávání

Svorky kabelové – samolepicí – ve tvaru J

Skladem

Atraktivní vzhled díky čirému materiálu. Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. K dostání v pěti velikostech pro různé průměry kabelových svazků Vyrobeno z PVC. Třída hořlavosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 10
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka základny Maximální kompatibilní průměr kabelu Délka základny Koupit
10,571 Kč - 10,571 Kč 800 Skladem
23,9141 Kč - 23,9141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10,571 Kč - 10,571 Kč 1000 Skladem
10,571 Kč - 10,571 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10,5136 Kč - 10,5136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19,7201 Kč - 19,7201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35,0167 Kč - 35,0167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19,7201 Kč - 19,7201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19,7201 Kč - 19,7201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19,7201 Kč - 19,7201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Svorky kabelové 4.8 mm 8.3 mm 15.9 mm PVC transparentní

10160732

Cenové rozmezí
10,571 Kč - 10,571 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Barva
    transparentní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
  • Celková výška
    8.3 mm
Svorky kabelové 9.5 mm 14.3 mm 22.2 mm PVC transparentní

10160763

Cenové rozmezí
23,9141 Kč - 23,9141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Barva
    transparentní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
  • Celková výška
    14.3 mm
Svorky kabelové 3.2 mm 6.0 mm 11.1 mm PVC transparentní

10160725

Cenové rozmezí
10,571 Kč - 10,571 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Barva
    transparentní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
  • Celková výška
    6.0 mm
Svorky kabelové 6.4 mm 10.3 mm 16.7 mm PVC transparentní

10160749

Cenové rozmezí
10,571 Kč - 10,571 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Barva
    transparentní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
  • Celková výška
    10.3 mm
Svorky kabelové 7.9 mm 12.3 mm 20.6 mm PVC transparentní

10160756

Cenové rozmezí
10,5136 Kč - 10,5136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Barva
    transparentní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
  • Celková výška
    12.3 mm
Svorky kabelové samolepicí 9.5 mm 50.8 mm PVC šedá

10159446

Cenové rozmezí
19,7201 Kč - 19,7201 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Celková výška
    13.5 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Svorky kabelové samolepicí 7.9 mm 44.5 mm PVC šedá

10159439

Cenové rozmezí
35,0167 Kč - 35,0167 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Celková výška
    11.1 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Svorky kabelové samolepicí 6.4 mm 38.1 mm PVC šedá

10159422

Cenové rozmezí
19,7201 Kč - 19,7201 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Svorky kabelové samolepicí 3.2 mm 25.4 mm PVC šedá

10159408

Cenové rozmezí
19,7201 Kč - 19,7201 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Svorky kabelové samolepicí 4.8 mm 31.8 mm PVC šedá

10159415

Cenové rozmezí
19,7201 Kč - 19,7201 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Celková výška
    7.9 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790