Kónické maskovací zátky jsou k dostání jako plné zátky nebo s dutým jádrem, které vyrovnává lépe tolerance rozměrů. Opakovaně použitelné zátky mají výbornou odolnost vůči chemikáliím a jsou dostupné i v provedení ze silikonu nebo pryže EPDM pro aplikace vystavené vysokým teplotám.
Series Code: SRF0072, SR1045, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | M1 | H | Úchyt | M2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,6734 Kč - 8,6734 Kč | 580 Skladem |
černá
|
pryž EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Without Tab
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
13,554 Kč - 15,4784 Kč | 70 Skladem |
černá
|
pryž EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.098 in
27.9 mm
|
||
25,4208 Kč - 29,2835 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
pryž EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.531 in
38.9 mm
|
||
40,4252 Kč - 40,4252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
pryž EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
46,1285 Kč - 52,5709 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
pryž EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
2.063 in
52.4 mm
|
||
87,1254 Kč - 87,1254 Kč | 1 Skladem |
černá
|
pryž EPDM
|
2.28 in
57.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
2.689 in
68.3 mm
|
||
591,1787 Kč - 692,6114 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
pryž EPDM
|
3.5 in
88.9 mm
|
2 in
50.8 mm
|
Without Tab
|
5 in
127.0 mm
|
||
32,0724 Kč - 36,5626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
pryž EPDM
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Without Tab
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
3,3605 Kč - 3,3605 Kč | 100 Skladem |
přírodní
|
silikon
|
0.031 in
0.8 mm
|
2.079 in
52.8 mm
|
Without Tab
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
323,1368 Kč - 323,1368 Kč | 68 Skladem |
přírodní
|
silikon
|
2.28 in
57.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
2.689 in
68.3 mm
|
||
244,1131 Kč - 244,1131 Kč | 15 Skladem |
přírodní
|
silikon
|
1.874 in
47.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
7,4464 Kč - 7,4464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
zelená
|
silikon
|
0.047 in
1.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Without Tab
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
10288634 | 6,5678 Kč - 8,0739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
7,0977 Kč - 8,6734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oranžová
|
silikon
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Without Tab
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
20,2475 Kč - 24,8352 Kč | 100 Skladem |
zelená
|
silikon
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Without Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
6,8885 Kč - 6,8885 Kč | 100 Skladem |
přírodní
|
silikon
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Without Tab
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
32,9928 Kč - 32,9928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
118,7516 Kč - 118,7516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
žlutá
|
silikon
|
1.063 in
27.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
133,9093 Kč - 163,9877 Kč | 20 Skladem |
červená
|
silikon
|
1.469 in
37.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
8,8687 Kč - 16,5472 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
Without Tab
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.