Kónické maskovací zátky jsou k dostání jako plné zátky nebo s dutým jádrem, které vyrovnává lépe tolerance rozměrů. Opakovaně použitelné zátky mají výbornou odolnost vůči chemikáliím a jsou dostupné i v provedení ze silikonu nebo pryže EPDM pro aplikace vystavené vysokým teplotám.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr zkosení | Barva | Materiál | Úchyt | Minimální průměr zkosení | Provedení zátky | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,7456 Kč - 30,6361 Kč | 46 Skladem |
1.811 in
46.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
Without Tab
|
1.496 in
38.0 mm
|
duté
|
||||
2,8168 Kč - 2,8168 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.083 in
2.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
Without Tab
|
0.031 in
0.8 mm
|
plné provedení
|
||||
2,6912 Kč - 2,6912 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
Without Tab
|
0.031 in
0.8 mm
|
plné provedení
|
||||
3,5001 Kč - 3,5001 Kč | 950 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
Without Tab
|
0.02 in
0.5 mm
|
plné provedení
|
||||
66,0286 Kč - 66,0286 Kč | 75 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
přírodní
|
silikon
|
Without Tab
|
0.315 in
8.0 mm
|
plné provedení
|
||||
106,871 Kč - 106,871 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.26 in
32.0 mm
|
zelená
|
silikon
|
Without Tab
|
1.031 in
26.2 mm
|
duté
|
||||
147,2543 Kč - 147,2543 Kč | 50 Skladem |
1.614 in
41.0 mm
|
modrá
|
silikon
|
Without Tab
|
1.299 in
33.0 mm
|
duté
|
||||
4,7271 Kč - 8,7332 Kč | 248 Skladem |
0.413 in
10.5 mm
|
černá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
Without Tab
|
0.205 in
5.2 mm
|
duté
|
||||
2,1613 Kč - 2,51 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
Without Tab
|
0.252 in
6.4 mm
|
plné provedení
|
||||
4,1554 Kč - 4,8108 Kč | 400 Skladem |
0.594 in
15.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
Without Tab
|
0.406 in
10.3 mm
|
plné provedení
|
||||
6,3586 Kč - 7,3906 Kč | 80 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
Without Tab
|
0.563 in
14.3 mm
|
plné provedení
|
||||
8,6734 Kč - 8,6734 Kč | 480 Skladem |
0.925 in
23.5 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
Without Tab
|
0.752 in
19.1 mm
|
plné provedení
|
||||
13,554 Kč - 15,4784 Kč | 70 Skladem |
1.098 in
27.9 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
Without Tab
|
0.937 in
23.8 mm
|
plné provedení
|
||||
25,4208 Kč - 29,2835 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.531 in
38.9 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
Without Tab
|
1.252 in
31.8 mm
|
plné provedení
|
||||
40,4252 Kč - 40,4252 Kč | 100 Skladem |
1.811 in
46.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
Without Tab
|
1.5 in
38.1 mm
|
plné provedení
|
||||
70,2665 Kč - 70,2665 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.469 in
62.7 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
Without Tab
|
1.969 in
50.0 mm
|
plné provedení
|
||||
191,7653 Kč - 217,6882 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.5 in
88.9 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
Without Tab
|
3 in
76.2 mm
|
plné provedení
|
||||
22,1858 Kč - 25,4348 Kč | 118 Skladem |
1.693 in
43.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
Without Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
duté
|
||||
6,3168 Kč - 7,781 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
žlutá
|
silikon
|
Without Tab
|
0.256 in
6.5 mm
|
plné provedení
|
||||
2,1753 Kč - 2,1753 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
Without Tab
|
0.024 in
0.6 mm
|
plné provedení
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku